Volver a la vista general

Descargador de corrientes de rayo de tipo 1: para todas las distribuciones principales

El lugar de aplicación típico para descargadores de corrientes de rayo de tipo 1 es la distribución principal. En los módulos de protección se utilizan componentes potentes, preferentemente descargadores de arco.

Protección en el paquete completo

Descargador de corrientes de rayo de tipo 1 FLT-SEC-P-T1  

FLT-SEC PLUS se puede usar en todas las clases de protección contra rayos

FLASHTRAB SEC PLUS son descargadores de corrientes de rayo de tipo 1 con descargadores de arco libres de corriente de seguimiento de red. Las variantes más aptas en cuanto a potencia de esta serie de productos son para redes de 440/690 V AC y con ello son ideales para el uso en instalaciones de energía eólica o industriales. También para redes de 230/400 V AC se ofrece todo un programa de productos en los descargadores de corrientes de rayo de tipo 1 para sistemas de 5, 4 y 3 conductores.

  • El lugar de instalación es la distribución principal o industrial en edificios con protección contra rayos exterior o alimentación a través de una línea aérea, también directamente delante del contador.
  • Los dispositivos se pueden usar internacionalmente gracias a su elevada tensión asignada.
  • Las altas prestaciones frente a cortocircuitos así como el descargador de arco libre de corriente de seguimiento de red permiten su utilización en instalaciones de baja tensión con altas corrientes de cortocircuito.
  • Gracias a su elevada capacidad de derivación, FLASHTRAB SEC PLUS cumple los requisitos para ser usado en todas las clases de protección contra rayos.
  • Puede utilizarse sin fusibles hasta una corriente nominal del fusible principal de 315 A.

Cablear y rotular

Descargador de tipo 1 giratorio FLT-SEC-P-T1  

El descargador se puede girar 180°

FLASHTRAB SEC PLUS está diseñado de forma simétrica. Gracias a ello los elementos de base y los conectores se pueden girar 180°.

Esto significa para usted:

  • que la instalación resulta especialmente sencilla.
  • Las conexiones están siempre en el lado correcto, independientemente de si se conducen desde arriba o desde abajo.
  • Las longitudes de los cables son mínimas.
  • La amplia superficie de rotulación puede leerse en cualquier momento.

Dos puntos de embornaje sencillos por canal posibilitan un cableado de paso en forma de V.

Enchufar y desenchufar

Para enchufar y desenchufar fácilmente protecciones enchufables  

FLASHTRAB SEC PLUS: solo tiene que enchufar y desenchufar

Una gran ventaja de FLASHTRAB SEC PLUS: todos los descargadores se pueden enchufar de forma universal, inclusive el descargador de arco N-PE.

  • Desenchufe simplemente el conector para las mediciones de aislamiento. Ya no es necesario realizar laboriosos trabajos de embornado y desembornado.
  • En caso de sobrecargas inesperadas de determinadas protecciones enchufables, por ejemplo, por una descarga de rayo altamente cargada de energía, puede cambiar el conector afectado de forma rápida y económica.
  • Con el comprobador CHECKMASTER 2 podrá llevar a cabo comprobaciones recurrentes de los dispositivos de protección contra sobretensiones rápida y fácilmente.

Controlar confortablemente

Indicación de estado e indicación remota del descargador de corrientes de rayo de tipo 1  

Indicación de estado directamente en la protección enchufable

Se controla el estado de servicio de todas las pistas de protección de FLASHTRAB SEC PLUS.

En caso de fallo, los conectores L-N se desconectan térmicamente. La señalización fácilmente reconocible se realiza directamente en el módulo sin consumir energía.

El control actúa a la vez sobre un contacto conmutado libre de potencial. Esto permite realizar una indicación remota de fácil mantenimiento.

Esto significa para usted que puede ver el estado de los descargadores donde sea más conveniente para usted.

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Newton No. 293 - Piso 1
Colonia Polanco V Sección
Delegación Miguel Hidalgo
México, Distrito Federal
C.P. 11560
+52/55/1101-1380

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Protección contra sobretensiones para la instalación en edificios

Servicio

Protección contra sobretensiones para la fuente de alimentación

Módulo de aprendizaje sobre la protección contra sobretensiones para la fuente de alimentación.