Los requisitos especiales requieren productos especiales: VAL-US ofrece la solución para sistemas NEMA
En América del Norte y otras regiones del mundo se operan redes de suministro eléctrico con tensiones y formas de red que, en parte, difieren notablemente de las de la IEC. Los productos de la serie VAL-US cubren estas formas de red. La serie VAL-US cubre numerosas configuraciones de circuito, p. ej. para sistemas Split-Phase, Wye, High-Leg Delta y Corner-Grounded Delta.
VAL-US ofrece la mayor selección del mundo de dispositivos de protección contra sobretensiones (SPD) "Open Type" con aprobación UL Listed. "Open Type", también llamada "Open Terminal", es una categoría de dispositivos de protección contra sobretensiones recientemente incluida en UL 1449. Esta nueva categoría permite que SPD montables en carril DIN cuenten con aprobación UL Listed. La aprobación UL-Open Type 1 Listed de la serie VAL-US facilita notablemente a inspectores el trabajo de aceptación y autorización de las instalaciones.
La línea de productos VAL-US comprende dispositivos de protección contra sobretensiones enchufables para instalaciones y plantas de América del Norte y México. Asimismo, estos artículos se utilizan en regiones que utilizan formas de red según los estándares NEMA. El diseño inteligente de los conectores macho incluye una ventana para la indicación de estado óptica. Esto permite detectar in situ los conectores macho sobrecargados. Para el mantenimiento remoto, tiene a su disposición un contacto de indicación remota. El elemento base y los correspondientes conectores macho están codificados entre sí. Esto impide la sustitución o manipulación incorrecta durante los trabajos de mantenimiento. La serie VAL-US cubre numerosas configuraciones de circuito, tanto para sistemas habituales como 120/240 V Split-Phase y 277/480 V Wye, como para formas de red especiales como 120/208/240 V High-Leg Delta y Corner-Grounded Delta.
Los productos de la familia VAL-US cuentan con la aprobación UL Listed y, por tanto, son óptimos para su empleo en el mercado americano. Nuestro jefe de productos le explicará las ventajas de la familia de productos.
Configure productos y soluciones para su aplicación individual.
Protección contra sobretensiones para la instalación en edificios
"$pageName" en