Protección contra sobretensiones y filtros antiparasitarios

Proteger de forma efectiva

Proteger de forma efectiva contra sobretensiones

¿Desea que sus instalaciones trabajen sin interrupciones? La protección contra sobretensiones es un requisito esencial para ello.

Regresar a Productos

Categorías

Buscar en Protección contra sobretensiones y filtros antiparasitarios

Mostrar todos los productos de esta categoría

Con nuestros protectores de sobretensiones puede suavizar y eliminar las interferencias de alta frecuencia y con poca energía. Si se trata de picos transitorios de tensión con mucha energía, los módulos de protección de rayos y contra sobretensiones se encargarán de la protección. Contamos con una gama amplia de protectores contra sobretensiones transitorias y permanentes.

Sus ventajas con nuestros protectores contra sobretensiones

  • Proteja todas las aplicaciones y señales habituales a través de una gama de productos completa de protectores de sobretensiones que incluye protección contra sobretensiones transitorias y permanentes
  • Múltiples áreas de aplicación. Nuestros protectores contra sobretensiones ofrecen construcciones y técnicas de conexión para cada aplicación
  • Instalación económica y que ahorra espacio gracias a una construcción estrecha de los protectores contra sobretensiones
  • Comprobación sencilla mediante descargadores enchufables
  • Protección contra sobretensiones transitorias y de alta frecuencia con combinaciones de filtros antiparasitarios y protección contra sobretensiones

El principio del circuito de protección contra sobretensiones

El circuito de protección previene sobretensiones de forma ininterrumpida.  

El circuito de protección contra sobretensiones

El "circuito de protección efectivo" le ayuda a realizar una protección contra sobretensiones ininterrumpida.

Así funciona este principio de protección contra sobretensiones:

Trace un círculo imaginario alrededor del objeto que desea proteger contra sobretensiones transitorias o permanentes.

Deben instalarse módulos de protección contra sobretensiones en todos los puntos donde los cables cortan el círculo.

Así, el área dentro del circuito de protección está asegurada de modo que se eviten consecuentemente sobretensiones que se propagan en las líneas.

Tenga en cuenta las áreas siguientes en su planificación para la instalación de los protectores de sobretensiones:

  • Fuente de alimentación
  • Técnica de medición, control y regulación
  • Procesamiento de datos, telecomunicación
  • Dispositivos emisores y receptores

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Protección contra sobretensiones y filtros antiparasitarios