Máquinas pelacables

Máquinas pelacables

Sencillas y compactas

Ya sea para aislamientos estándar o especiales: puede pelar todos los tipos de cables en cuestión de segundos.

Regresar a Máquinas automáticas

Categorías

Buscar en Máquinas pelacables

Mostrar todos los productos de esta categoría

Desde aislamientos de PVC estándar hasta aislamientos problemáticos de teflón: con las máquinas pelacables de Phoenix Contact podrá aislar todo tipo de cables con fiabilidad y precisión de repetición.

Sus ventajas

  • Ajuste intuitivo de la medida de pelado mediante pantalla y botones giratorios
  • Preparación de aislamientos problemáticos gracias a las geometrías de las cuchillas especiales
  • No se produce ningún daño durante el aislamiento, ya que el ajuste de la fuerza de apriete automático es sensible en función de la fuerza de extracción
  • Ahorro de tiempo: pelado rápido en un tiempo de ciclo de tan solo 0,3 segundos

Máquina pelacables WF 1000

Máquina pelacables WF 1000  

Máquina pelacables WF 1000

Pele cables hasta 6 mm2 y líneas con un diámetro de hasta 6 mm con las máquinas pelacables compactas WF 1000:

  • procesamiento preciso y limpio de aislamientos estándar y especiales como aislamientos de goma, teflón y para altas temperaturas
  • Protección contra empalmes al pelar parcialmente el aislamiento
  • Ajuste automático de la fuerza de apriete a la fuerza de extracción necesaria
  • Manejo sencillo solo con tres botones giratorios
  • Indicación clara de los valores actuales en la pantalla
  • Equipamiento rápido al insertar el cable desde delante y desde arriba

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380