Kits de inicio para la construcción de postes de carga y cargadores de pared

Juegos de tecnología de carga

El inicio perfecto en el mundo de la tecnología de carga

Construya usted mismo su propio poste de carga o cargador de pared de manera sencilla.

Regresar a Tecnología de carga para la electromovilidad

Categorías

Buscar en Kits de inicio para postes de carga

Mostrar todos los productos de esta categoría

Los juegos incluyen todos los componentes necesarios para cargar baterías de vehículos eléctricos según Mode 3 con una potencia de carga de hasta 22 kW. Se incluye un cable de carga con conector de tipo 2, un sistema de control de carga configurable, bornas para carril y mucho más. Con el esquema de cableado probado y el manual de montaje, el punto de carga AC se crea e instala rápidamente.

Sus ventajas:

  • El pedido se realiza cómodamente con un único código de artículo
  • Aplicación segura gracias a la preselección de componentes adaptados entre sí
  • Alta flexibilidad gracias a una gran cantidad de posibilidades de configuración
  • Posibilidad de interconexión gracias a las interfaces de comunicación estandarizadas
  • Construcción autónoma siguiendo un esquema de cableado probado
  • Desarrollo y producción según los estándares de la industria del automóvil IATF 16949 e ISO 9001

Kits de inicio para aplicaciones privadas

Kit de inicio Home  

Kit de inicio Home

Para el kit de inicio Home puede elegir entre las versiones con cable de carga AC y con toma de carga de infraestructuras AC. En cada kit de inicio también se incluye un sistema de control de carga AC EVCC Basic, un módulo de control de corrientes diferenciales y un esquema de cableado.

  • 3,7 kW con cable de carga AC
  • 11 kW con toma de carga de infraestructuras AC

Kits de inicio para aplicaciones comerciales

Kit de inicio Twin  

Kit de inicio Twin

Para el kit de inicio Twin puede elegir entre las versiones con dos cables de carga AC y con dos tomas de carga de infraestructuras AC. En cada kit de inicio también se incluyen dos sistemas de control de carga AC EVCC Advanced, un módulo de control de corrientes diferenciales de 2 canales y un esquema de cableado.

  • 22 kW con dos cables de carga AC
  • 22 kW con dos tomas de carga de infraestructuras AC

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380

Más información