Volver a la vista general

Aplicaciones

Campos de aplicación

Módulo de control  

Módulo de control

¿Desarrolla, planifica y comercializa máquinas e instalaciones con una gran extensión espacial? En ese caso, está en el lugar correcto.
Con el programa de productos DUPLICON de Phoenix Contact podrá distribuir energía de forma universal y con tan solo unos pocos componentes. Puesto que se pueden enchufar, todos los cables pueden confeccionarse cómodamente y ensamblarse rápidamente en la instalación.
Por ejemplo, puede instalar conectores enchufables apilables en los siguientes consumidores de energía:

  • Accionamientos
  • Radiadores, máquinas de moldeo por inyección
  • Fuentes de energía hidráulicas y neumáticas
  • Compresores
  • Bombas
  • Radiadores
  • Transformadores
  • Convertidores

Distribución de energía estacionaria

Distribución de energía estacionaria con DUPLICON  

Distribución de energía estacionaria con DUPLICON

Para la distribución de energía estacionaria dispone de dos alternativas con DUPLICON:

  • T-Box: el inserto de contactos se instala de forma fija al lado del consumidor de energía. La salida de cables lateral se puede conectar en cuatro direcciones a voluntad.
  • Conexión directa de dispositivos: esta es la variante más económica, pero presupone una integración constructiva.
    • Los cables se pueden enchufar por separado durante la puesta en servicio
    • Intercambio de los dispositivos sin interrupciones cuando se tengan que realizar trabajos de mantenimiento en el futuro

Distribución de energía apilable

Distribución de energía apilable con DUPLICON  

Distribución de energía apilable con DUPLICON

Elija distribuidores apilables DUPLICON para la distribución de energía apilable. Así obtendrá claras ventajas:

  • gracias a la conexión en cascada puede preconfeccionarse la distribución de energía.
  • Plug & Play significa una puesta en servicio rápida y segura.
  • En caso de mantenimiento se separa la línea principal de energía sin interrupciones del consumidor y la instalación sigue funcionando.
  • DUPLICON también está predestinado como conector enchufable para motores. Gracias a la construcción cuadrada se pueden lograr diferentes direcciones de salida de los cables.
  • El bloqueo a prueba de vibraciones resiste las condiciones de empleo más adversas.

Volver a la vista general
Distribución de energía apilable

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380