Distribución de energía apilable

Distribución de energía apilable

Distribución de energía compacta

Suministro de energía flexible de su instalación en una construcción compacta.

Regresar a Conectores

Categorías

Buscar en Distribución de energía apilable

Mostrar todos los productos de esta categoría

¿Tiene que ampliar la alimentación de energía de su instalación en un espacio mínimo? Utilice para ello los conectores enchufables estables y apilables DUPLICON de Phoenix Contact.

Sus ventajas

  • Elevada seguridad con grado de protección IP67 y supresión de interferencias electromagnéticas
  • Ampliación flexible de la instalación gracias a una carcasa apilable
  • Ahorre un plano de distribución completo a través de la conexión directa de placas de circuito impreso
  • Dirección de la salida de cables flexible gracias a la construcción cuadrada de la carcasa

Apilar, pero con sistema

Estructura del sistema DUPLICON  

Estructura del sistema DUPLICON

Permanezca flexible: utilice las ventajas del sistema apilable DUPLICON. Es extremadamente práctico y fácil de montar con unos pocos componentes.

  • Inserto de contactos de la placa de circuitos impresos: suministro de energía directamente de la placa de circuito impreso a varios conectores enchufables
  • Carcasa empotrada robusta: también para alojar varias carcasas apilables
  • Inserto de contactos apilable: con conexión por tornillo para secciones transversales de cables de 0,2 mm² a 4 mm² (secciones transversales de cables hasta 6 mm² sin puntera)
  • Carcasa apilable: gracias a la construcción cuadrada son posibles tres direcciones de salida de los cables
  • Tapa desmontable: compruebe el suministro de energía de su instalación también en estado enchufado

Amplíe su instalación existente en solo unos pocos minutos: suelte la tapa, instale otros conectores y ¡listo!

Insertos de contactos

Insertos de contactos DUPLICON  

Insertos de contactos DUPLICON

Con los insertos de contactos apilables puede dar forma a una gran cantidad de aplicaciones. Para ello, los insertos de contactos modulares son especialmente adecuados para usar en accionamientos.

  • La construcción cuadrada de la carcasa permite direcciones flexibles de salida de los cables.
  • El bloqueo por brida a prueba total de vibraciones resiste las condiciones de empleo más adversas.
  • Se cumplen los requisitos de la norma ferroviaria EN 50155.
  • Las monturas de sujeción articulada están equipadas con contactos PE en avance y pueden alojar hasta tres insertos de contactos modulares del programa estándar.
  • Las carcasas disponen de una o dos entradas de cables en diferentes tamaños, dependiendo del tipo de introducción de cable.

 

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Newton No. 293 - Piso 1
Colonia Polanco V Sección
Delegación Miguel Hidalgo
México, Distrito Federal
C.P. 11560
+52/55/1101-1380

Servicio

Distribución de energía apilable

Distribución de energía flexible y con ahorro de espacio.