Volver a la vista general

Estructura de la distribución de energía

Elija de las tres posibilidades la base de la estructura de su distribución de energía.

Carcasa empotrada para el pasamuros

Carcasa empotrada DUPLICON para el pasamuros  

Carcasa empotrada DUPLICON para el pasamuros

Use la carcasa empotrada abierta por abajo para la conexión directa de las placas de circuitos impresos. Con los insertos de contactos para la conexión de placas de circuitos impresos de 180° o 90° puede ahorrar un plano de distribución completo.
Utilice la carcasa apilable para la conexión de los dispositivos.
La terminación la forma siempre la tapa desmontable. En estado enchufado, de este modo puede comprobar con facilidad la alimentación de energía.

Carcasa de base

Carcasa de base DUPLICON  

Carcasa de base DUPLICON

Use la carcasa de base cerrada por abajo si no necesita ningún pasamuros.

Su aplicación se puede conectar de forma universal desde la alimentación hasta los consumidores.

La terminación la forma siempre la tapa desmontable. En estado enchufado, de este modo puede comprobar con facilidad la alimentación de energía.

Carcasa T-Box

Carcasa T-Box DUPLICON  

Carcasa T-Box DUPLICON

Utilice la carcasa T-Box para ramificaciones en T eléctricas. El soporte de contactos de la T-Box dispone de dos conexiones por polo. Gracias a la capacidad de apilado se pueden conectar en cascada 1-2 ramificaciones más.
La terminación la forma una tapa desmontable o una carcasa aérea. Retire simplemente la tapa para comprobar el suministro de energía.


Volver a la vista general
Distribución de energía apilable

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Newton No. 293 - Piso 1
Colonia Polanco V Sección
Delegación Miguel Hidalgo
México, Distrito Federal
C.P. 11560
+52/55/1101-1380