Conecte los conductores con seguridad contra vibraciones, con estanqueidad a gases y estabilidad a largo plazo: con el contacto de conductores antivibratorio.
Si se producen fuertes vibraciones, ya sea en la industria ferroviaria, en aerogeneradores o en la fabricación de maquinaria, siempre se precisa la máxima seguridad de contacto. Con la conexión por resorte, independientemente de la influencia del operario, el resorte siempre ejerce la misma fuerza constante sobre el conductor.
La conexión por resorte de Phoenix Contact se puede realizar con mucha comodidad gracias a su conexión delantera:
Gran capacidad de conexión y un diseño muy compacto: más ventajas de la tecnología de resorte a tracción patentada. De este modo, también puede cablear conductores en sección nominal tanto con punteras como sin ellas. Emborne conductores de cobre de todo tipo de hasta 35 mm² sin tratamiento previo.
Conecte hasta 50 bornas para carril en solo una operación: con puentes de 2 a 50 polos.
Y esto no es todo: en el foso funcional doble puede conducir en paralelo dos potenciales a través de un punto de embornaje. Separe las diferentes láminas de contacto del puente estándar y creará un puenteado de bornas discontinuo. Los puntos de contacto pueden rotularse adicionalmente.
La rotulación inequívoca de los puntos de embornaje es requisito indispensable para una instalación segura con ahorro de tiempo. Además de la rotulación central de las bornas para carril, también puede rotularse por separado cada punto de embornaje.
Establecer conexiones fiables es nuestra meta. Para ello, la clave está en la calidad de nuestros productos. Todo comienza con la selección de los materiales.
Piezas metálicas de aleaciones de cobre de alta calidad y resistentes a la corrosión:
carcasa aislante de plástico elástico y resistente a los impactos:
"$pageName" en