Con las técnicas de conexión especiales también disponemos de un borne para su caso especial.
Los bornes de conexión especiales de Phoenix Contact son tan únicos como sus requisitos. Desde la técnica de transporte hasta la técnica de procesos: tenemos para usted la solución adecuada.
Las conexiones de conectores planos son la solución ideal para situaciones en las que se dispone de poco espacio. Las paredes de la carcasa sobresalen solo un poco de las piezas de metal. Así puede fijar los canales de cables cerca de la regleta de bornes y ahorrar con ello mucho espacio.
Puede usar los conectores hendidos en función de los requisitos. En vez de un manguito enchufable de 6,3 mm también puede insertar un manguito enchufable completamente aislado o dos manguitos enchufables desnudos de 2,8 mm.
Para los planos de clasificación y distribución de instalaciones de sistemas de control, Phoenix Contact ofrece bornes y conectores de clasificación con conexión TERMI-POINT®.
Las variantes TERMI-POINT® se diferencian en función de la posición del pin en relación con el borne:
Gracias a su construcción, los panales de distribución PTMC le ofrecen la mayor densidad de señales en la distribución en el campo de la automatización. La construcción modular con exactitud de polos y con elementos de matriz de colores garantiza un cableado claro y sin errores. Los diferentes elementos están disponibles en once colores.
Establecer conexiones fiables es nuestra meta. Para ello, la clave está en la calidad de nuestros productos. Y esta comienza con la selección de los materiales.
Piezas metálicas de aleaciones de cobre de alta calidad y resistentes a las fisuras de tensión y a la corrosión:
Carcasa aislante de plástico elástico y resistente a golpes:
"$pageName" en