Contactores semiconductores

Contactores semiconductores

Conmutar sin desgaste

Contactores semiconductores: silenciosos y fiables para cualquier red de tensión alterna

Regresar a Equipos de conmutación electrónicos y control de motores

Categorías

Buscar en Contactores semiconductores

Mostrar todos los productos de esta categoría

Los contactores semiconductores son conductores mecánicos con una velocidad de conmutación, vida útil y robustez superiores. Y es que también funcionan de forma fiable y con tiempos de conmutación estables en ambientes polvorientos o químicamente agresivos. Estos conmutan en silencio y sin desgaste cargas óhmicas e inductivas. Los contactores semiconductores de la serie CONTACTRON se suministran para redes monofásicas y trifásicas y, según el tipo, también ofrecen una función de inversión.

Sus ventajas

  • Conmutación rápida y fiable gracias a una electrónica sin desgaste
  • Robusto: resistente a las vibraciones y los choques
  • Cableado sencillo gracias al circuito de enclavamiento integrado y al cableado de carga
  • Potencia de conmutación hasta 18,5 kW
  • Arranque directo e inversión de motores asíncronos trifásicos

Conmutación de cargas de corriente alterna grandes

Vista general de contactores semiconductores

Conmute sin fallos en la red eléctrica: los contactores semiconductores de Phoenix Contact solo conmutan en paso por cero. Esto significa que no hay impulsos de interferencias de altas frecuencias. Otras ventajas prácticas:

  • Activación sencilla: con variantes de tensión de entrada de 24 V DC o 230 V AC.
  • Circuito de enclavamiento y cableado de carga integrados.
  • En caso de sobrecalentamiento del módulo, saltará un fusible térmico opcional.

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380