Volver a la vista general

Configuración de módulos y control de funcionamiento de procesos en el PC

El software FDT/DTM IFS-CONF puede descargárselo gratuitamente. De este modo, se facilita la configuración de los módulos compatibles. Los valores de la instalación puede registrarlos con la función de control de funcionamiento integrada.

Tutoriales de software

Conozca el software IFS-CONF mediante diversos tutoriales de software.

A continuación, instale el software en su ordenador y ya podrá configurar módulos y dispositivos de las siguientes familias de productos:

  • amplificador de separación MACX Analog
  • amplificador de separación MACX Analog Ex
  • gestor de motores CONTACTRON

El primer inicio de software

En este tutorial podrá ver cómo crear un usuario en el software IFS-COM y cómo crear y/o actualizar un catálogo con informaciones específicas del dispositivo, el catálogo DTM.

Parametrización en línea

En este tutorial podrá ver cómo parametrizar con el software IFS-CONF un dispositivo conectado al PC.

Aprenderá cómo transferir parámetros al dispositivo y cómo guardar su proyecto para utilizarlo posteriormente.

Parametrización offline –parte 1–

En este tutorial podrá ver cómo crear con el software IFS-CONF un juego de parámetros sin dispositivo conectado y guardarlo para utilizarlo posteriormente.

Parametrización offline –parte 2–

En este tutorial podrá ver cómo transmitir con el software IFS-CONF un juego de parámetros ya existente a un dispositivo conectado.

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Amplificadores de separación y transductores de medición