Volver a la vista general

Sus ventajas de forma detallada

Seguridad funcional y de confianza

Logotipo SIL

Los amplificadores de separación MACX Analog poseen el certificado SIL completo según IEC 61508

Phoenix Contact convierte las exigencias de seguridad funcional según IEC 61508 en un proceso de desarrollo estandarizado.

Los amplificadores de separación MACX Analog certificados de este modo están a su disposición en todas las aplicaciones que requieren seguridad hasta SIL 2. Esto significa máxima fiabilidad y seguridad para sus instalaciones.

Transmisión precisa y elevada seguridad de funcionamiento

Entrada, salida, alimentación con separación galvánica segura  

Gran seguridad de funcionamiento mediante separación galvánica de 3 vías

Los amplificadores de separación MACX Analog están equipados de forma consecuente con una separación galvánica segura entre la entrada, la salida y la alimentación. De este modo, se consigue una transmisión precisa de sus señales y aumenta la seguridad de funcionamiento frente a interferencias en su instalación.

Fácil configuración también sin software

Configuración con unidad de operación  

Observar, configurar y copiar fácilmente sin software

Programe el amplificador de separación MACX Analog fácilmente sin software. Seleccione entre las diferentes clases de configuración según el tipo de dispositivo:

  • mediante interruptor DIP, directamente debajo de la tapa transparente del frontal del dispositivo
  • mediante unidad de operación y visualización, encajable directamente en los dispositivos compatibles. De este modo se copian sus ajustes en otros módulos o se observan los valores de proceso directamente en el armario de control.
    En combinación con el alojamiento separado recibirá un cómodo equipo de mando manual, que puede montarse también en el carril simétrico.

Configurar cómodamente y observar

Software de sistema IFS-CONF  

Configurar cómodamente y observar mediante software

Configure el amplificador de separación compatible MACX Analog fácilmente desde el PC con el software gratuito.

Aquí tiene la posibilidad de elegir entre tres soluciones:

  1. software independiente ANALOG-CONF
  2. paquete de software FDT/DTM
  3. DTM individuales para el uso de su aplicación marco FDT existente

La función de monitorización integrada hace posible registrar los valores actuales de la instalación. Todos los dispositivos configurables mediante software también puede solicitarlos ya preconfigurados de fábrica.

De fácil mantenimiento y seguros: bornes de conexión enchufables

Bornes de conexión enchufables  

Bornes de conexión enchufables con codificación

Los amplificadores de separación MACX Analog están equipados con una técnica de conexión de fácil mantenimiento. En este caso, puede elegir entre la construcción por tornillo o por resorte con tecnología push-in rápida.

La codificación y el marcado inequívoco ofrecen una protección contra inversión de polaridad segura y evitan una conexión defectuosa por descuido de bornes de conexión ya cableados.

Además, en los bornes de conexión hemos integrado hembras enchufables. Conecte allí por ejemplo sus comunicadores HART.

Concepto inteligente para la alimentación y el diagnóstico

Alimentación mediante conector de bus para carril  

Puenteado modular de alimentación de 24 voltios y señales de diagnóstico

Para la alimentación de dispositivos, los amplificadores de separación MACX Analog ofrecen dos soluciones:

La solución de sistema

Puentee la tensión de alimentación de 24 voltios con el conector de bus para carril. Esto facilita el cableado, la ampliación de sistema o un cambio de módulo. Para ello, podrá alimentar la tensión de alimentación directamente mediante un módulo MACX Analog a voluntad o bien utilizar el módulo de alimentación o de mensajes de error con un mensaje de error colectivo adicional.

La solución flexible

Una amplia gama de alimentación le permite instalar los amplificadores de separación MACX Analog equipados de este modo directamente en todas las redes de alimentación –en todo el mundo, sin fuente de alimentación adicional–.

Conexión de señal rápida y sin errores

Termination Carrier con amplificadores de separación MACX Analog  

Termination Carrier MACX Analog con dispositivos de carril simétrico estándar

Los Termination Carrier son soluciones compactas para una integración rápida y sin errores de dispositivos de carril simétrico de la serie MACX Analog en tarjetas de entrada y salida de sistemas de automatización.

Mediante el sistema de cableado VARIOFACE preconfeccionado podrá conectar los Termination Carrier rápidamente y sin errores con su sistema de control: Plug & Play.

De este modo, podrá combinar las ventajas de los dispositivos de carril simétrico modulares con las del sistema de cableado Plug & Play para una solución universal para la técnica de sistemas.

Máxima protección contra explosiones para todas las zonas Ex y grupos de gas

Homologación Ex e IECEx

Los amplificadores de separación MAXC Analog ofrecen la máxima protección contra explosión

MACX Analog

Los amplificadores de separación MACX Analog son admisibles según las normas ATEX o IECEx válidas:

  • Ex n: para la instalación de aparatos en la zona Ex 2

MACX Analog Ex

En muchas instalaciones de la técnica de procesos hay zonas en las que pueden surgir atmósferas con riesgo de explosión. Los circuitos de medición y control están diseñados normalmente con el tipo de protección de seguridad intrínseca Ex i.

Los amplificadores de separación MACX Analog Ex i y los convertidores de medida separan circuitos eléctricos intrínsecamente seguros de los no intrínsecamente seguros y garantizan una limitación segura de la energía conducida a la zona Ex. Además se hacen cargo de muchas tareas relacionadas con el tratamiento de señales.

Todos los amplificadores de separación MACX Analog Ex son admisibles según las normas ATEX/IECEx válidas:

  • [Ex ia]: para circuitos de corriente con seguridad intrínseca hasta en la zona Ex 0 y la zona Ex 20
  • Ex n: para la instalación de dispositivos en la zona Ex 2

Además están disponibles las homologaciones nacionales correspondientes como UL y Gost.

 

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Amplificadores de separación y transductores de medición