Amplificadores de separación con seguridad funcional SIL

Una solución para todos los tipos de señales

Una solución para todos los tipos de señales

Separar, adaptar, filtrar y amplificar de forma segura: MACX Analog le ofrece soluciones extensas para el procesamiento de señales analógico.

Regresar a Amplificadores de separación con seguridad funcional

Categorías

Buscar en Amplificadores de separación con seguridad funcional SIL

Mostrar todos los productos de esta categoría

Reduzca costes de planificación y funcionamiento con los amplificadores de separación MACX Analog combinando una gran flexibilidad de señales con una separación segura y valoración de SIL.

Sus ventajas

  • Seguridad funcional y fiabilidad gracias a la certificación SIL completa
  • Transmisión de señales precisa y sin interferencias gracias a un concepto de transmisión patentado con separación galvánica segura y poco autocalentamiento
  • Cómoda configuración y observación: mediante conmutadores DIP y unidad de operación o con software para una mayor funcionalidad y monitorización
  • Instalación rápida y segura mediante bornes enchufables con conexión por tornillo o tecnología de conexión rápida push-in así como soluciones de cableado de sistema universales Termination Carrier
  • Suministro de energía flexible: variantes con entrada de gran alcance o fácil puenteado de energía con el conector de bus para carril para las variantes de 24 voltios
  • Máxima protección contra explosiones para todas las zonas Ex y grupos de gas con los amplificadores de separación Ex-i MACX Analog Ex

Vista general de productos de amplificadores de separación MACX Analog

Posibilidades de aplicación para los amplificadores de separación MACX Analog  

Posibilidades de aplicación para los amplificadores de separación MACX Analog

Seleccione el amplificador de separación MACX Analog adecuado para su aplicación:

IN/OUT analógico

  • Amplificador de separación de 3 vías configurable
  • Amplificador separador de alimentación con transmisión de señales HART para la alimentación de transmisores de 2 conductores
  • Amplificador separador de salida con transmisión de señales HART

Temperatura, potenciómetro, valores límite

  • Convertidores de temperatura universales para termorresistencias, transmisores de resistencia, potenciómetros, termopares y fuentes mV: opcionalmente también con relés para valores límite seguros
  • Convertidor de temperatura configurable para termorresistencias y transmisores de resistencia
  • Convertidor de temperatura configurable para termopares y fuentes mV

IN digital

  • Amplificador de separación con entrada para detector de proximidad NAMUR o conmutador
  • Monocanal con salida de contacto conmutado o salida pasiva de transistor
  • Monocanal con salida de contacto NA doble
  • Bicanal con una salida de contacto NA por canal
  • Bicanal con una salida de contacto conmutado o una salida de transistor pasiva por canal

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Amplificadores de separación y transductores de medición