Soluciones en sets

Soluciones en sets

Protección universal

Ya sean descargadores de sobretensiones en edificios o instalaciones solares: nuestros paquetes combinados le facilitan la selección de productos.

Regresar a Protección contra sobretensiones y filtros antiparasitarios

Categorías

Buscar en Soluciones en sets

Mostrar todos los productos de esta categoría

Los sets de edificios protegen sus equipos e instalaciones contra sobretensiones. En regiones con distintas condiciones climáticas, las instalaciones fotovoltaicas deben alcanzar la máxima disponibilidad y potencia. Con nuestras soluciones en sets estará en el lado seguro.

Sus ventajas

  • Montaje rápido gracias a los sets listos para la instalación
  • Servicio duradero y sin fallos gracias a soluciones probadas extensamente
  • Seguridad total: los sets para edificios protegen la fuente de alimentación y la comunicación
  • Combinaciones de equipos de conmutación a medida para todos los requisitos de los clientes

Protección contra sobretensiones para su hogar

Set de edificios para la protección contra sobretensiones  

Set de edificios para la protección precisa contra sobretensiones

Reequiparse vale la pena: ya sea en casa, en la oficina, en la consulta o en el taller. Con los sets para edificios de Phoenix Contact asegurará sus instalaciones eléctricas, electrodomésticos, ordenadores o centralitas telefónicas contra sobretensiones provocadas por temporales o cortocircuito.

La práctica solución en paquete

Para la protección de sus equipos eléctricos se ofrecen tres sets de protección contra sobretensiones:

  1. Set para edificios de alto rendimiento para conexiones analógicas y ADSL
    Descargadores de corrientes de rayo/de sobretensiones de tipo 1/2 y adaptadores protectores de equipos, TAE y TV/SAT
  2. Set básico para edificios para conexiones digitales
    Protección contra sobretensiones estrecha de tipo 2 y adaptadores protectores de equipos, RDSI y TV/SAT
  3. Set básico para edificios para conexiones analógicas y ADSL
    Protección contra sobretensiones estrecha de tipo 2 y adaptadores protectores de equipos, TAE y TV/SAT

 

Caja de conexión de generadores con fusible de string externo

CCG con fusible de string fuera de la caja de distribución  

La CCG con fusible de string externo

Las cajas de conexión de generadores (CCG) con fusible de string fuera de la caja de distribución destacan por su construcción compacta y un ámbito de uso flexible. Gracias a la colocación en el exterior se reduce considerablemente la carga térmica de los componentes internos, puesto que los fusibles pueden emitir su calor residual de forma óptima al entorno.

Cajas de conexión de generadores con fusible de string estándar

CCG con fusible de string estándar  

CCG preconfeccionadas con fusible de string estándar

Con las cajas de conexión de generadores de Phoenix Contact podrá controlar de forma fiable el estado de su instalación fotovoltaica. Las soluciones con fusible de string estándar ofrecen un diseño del armario de control con optimización de la temperatura, con lo que se excluye la posibilidad de un fallo de componentes importantes, p. ej. sistemas de monitorización, debido a sobrecarga térmica.


Más información

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Protección contra sobretensiones y filtros antiparasitarios

Servicio


Principios de la protección contra sobretensiones (parte 1)

Módulo de aprendizaje sobre los principios de la protección contra sobretensiones, parte 1.


Principios de la protección contra sobretensiones (parte 2)

Módulo de aprendizaje sobre los principios de la protección contra sobretensiones, parte 2.