Volver a la vista general

M12 con bloqueo rápido Push-Pull

M12 con bloqueo rápido Push-Pull

Los conectores M12 con bloqueo rápido Push-Pull se enclavan de forma rápida y segura con un clic. La ventaja: si el conector no están bien encajado, retrocede. La compatibilidad de conexión independientemente del fabricante garantiza la máxima disponibilidad en todo el mundo.

Sus ventajas

  • Enchufar y listo: conexión cómoda y segura gracias al sistema de bloqueo independientemente del fabricante
  • Apantallamiento seguro: conexión de pantalla fiable, incluso en caso de tensión mecánica extrema
  • Respuesta inequívoca: el conector retrocede si no está bien encajado
  • Conexión robusta: apta para aplicaciones ferroviarias con altas cargas de impactos y vibraciones

Conectores M12 Push-Pull confeccionables

Conectores M12 Push-Pull confeccionables  

Conectores M12 Push-Pull confeccionables

Los ‍conectores M12 confeccionables se encajan de forma rápida y segura con un clic gracias al bloqueo rápido Push-Pull.

Conectores para equipos M12 con bloqueo rápido Push-Pull

Conectores para equipos M12 con bloqueo rápido Push-Pull  

Conectores para equipos M12 con bloqueo rápido Push-Pull

Los conectores para equipos M12 cablean equipos e instalaciones de forma cómoda y segura, garantizando además la compatibilidad en cuanto a la conexión independientemente del fabricante.

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Cableado de sensores/actuadores