Contactores semiconductores

Conmutar sin desgaste

Conmutar sin desgaste

Contactores semiconductores: silenciosos y fiables para cualquier red de tensión trifásica.

Regresar a Conmutadores electrónicos y control de motor

Categorías

Buscar en Contactores semiconductores

Mostrar todos los productos de esta categoría

Robustos, duraderos y rápidos: los contactores semiconductores de Phoenix Contact unen las características principales de los contactores semiconductores de alta calidad. Se pueden adquirir como dispositivos de 1 o 3 fases según el modelo de función inversora. Con una vida útil casi ilimitada, son resistentes a las vibraciones y sustancias corrosivas y pueden utilizarse en cualquier parte.

Sus ventajas

  • Conmutación rápida y fiable gracias a una electrónica sin desgaste
  • Robusto: resistente a las vibraciones y los choques
  • Cableado sencillo gracias al circuito de enclavamiento integrado y cableado de carga

Conmutación de cargas de corriente alterna grandes

Contactores semiconductores: la solución adecuada para su aplicación  

Contactores semiconductores: la solución adecuada para su aplicación

Conmute sin fallos en la red eléctrica: los contactores semiconductores de Phoenix Contact solo conmutan en paso por cero. Esto significa que no hay impulsos de interferencias de altas frecuencias. Además:

  • Activación sencilla: con variantes de tensión de entrada de 24 V DC o 230 V AC.
  • Circuito de enclavamiento y cableado de carga integrado.
  • En caso de sobrecalentamiento del módulo, saltará un fusible térmico opcional.

 

Contactores semiconductores para cualquier aplicación

Los contactores semiconductores conmutan motores, por ejemplo en instalaciones de producción  

Los contactores semiconductores conmutan motores, por ejemplo en instalaciones de producción

Los contactores semiconductores se aplican en muchos ámbitos distintos:

  • máquinas de fabricación
  • regulaciones de temperatura
  • dispositivos de transporte
  • instalaciones de luz eléctrica y alumbrado
  • compuertas
  • agujas de cambio de vía
  • timones de embarcaciones

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380