nuevo
Dispositivos de seguridad para distintas aplicaciones.
Los dispositivos de seguridad mGuard resultan excepcionalmente adecuados para la protección descentralizada y el mantenimiento remoto seguro de celdas de producción o máquinas individuales. Gracias a la gran variedad de variantes de producto diferentes, disponemos del producto adecuado para cada aplicación.
Los nuevos routers de seguridad FL MGUARD 1100 son aptos para la integración sencilla y segura de sus (sub)redes en otras redes. Gracias a la tecnología de seguridad mGuard, los equipos protegen su red frente a fallos y una comunicación no deseada. Para lograr una implementación particularmente sencilla, los cortafuegos industriales le ayudan a crear las reglas de comunicación necesarias.
Los routers de seguridad de la línea de equipos mGuard 2000 son ideales para crear conexiones de mantenimiento remoto seguras. Gracias a la comunicación VPN con encriptación IPsec, puede estar seguro de que sus datos se transportarán en Internet con seguridad y que no podrán ser interceptados. Además, gracias a la tecnología de seguridad mGuard, los equipos ofrecen también dentro de la red protección frente a accesos no deseados o frente a manipulación, p. ej. en otras partes de la red.
FL MGUARD RS4000: los dispositivos de seguridad de la familia mGuard 4000 permiten una integración segura de las instalaciones industriales en su infraestructura de seguridad de tecnología de la información. Con un cortafuegos inteligente con funciones ampliadas, podrá configurar numerosas reglas de seguridad. A través de las licencias, puede instalar además funciones ampliadas como CIFS-Monitoring o una Deep Packet Inspection para OPC Classic. El software de gestión de equipos mGuard-Device-Manager ayuda a configurar, implementar y gestionar numerosos equipos mGuard.
FL MGUARD GT/GT: los routers de seguridad disponen de funcionalidades similares a los equipos de la serie RS4000. Además, disponen de capacidad de gigabits. Además de puertos RJ45, también incorporan puertos SFP para un uso flexible de cables de fibra de vidrio monomodo y multimodo.
Las tarjetas mGuard PCI y PCI Express disponen de las mismas funcionalidades de seguridad que los equipos para carril mGuard en una tarjeta de expansión compacta y compatible con PCI. De esta forma, podrá equipar cualquier hardware compatible con PCI y PCI Express con potentes componentes de seguridad.
Las tarjetas PCI resultan excepcionalmente adecuadas para la seguridad descentralizada y el mantenimiento remoto de PC industriales y de panel, máquinas individuales o robots industriales. En este caso, operan independientemente de la tecnología de los procesadores y del sistema operativo.
Router de seguridad para grupos de trabajo pequeños y medianos y como cortafuegos de alta tecnología de 19"
mGuard smart2: mGuard smart2 resulta especialmente adecuado para la protección portátil de puestos de trabajo y entornos próximos a la producción con escasos requisitos de temple industrial. Se posiciona perfectamente como cortafuegos inteligente entre las redes de oficina y de producción, como solución de mantenimiento remoto segura e independiente del software o como router de seguridad para pequeños grupos de trabajo.
mGuard delta: mGuard delta aúna una elevada seguridad y potencia en una carcasa metálica compacta como equipo de sobremesa. Utilícelo como cortafuegos seguro entre las redes de oficina y de producción para grupos de trabajo pequeños y medianos en el entorno de escritorio, en salas de distribución o en armarios de red.
mGuard centerport: mGuard centerport es una combinación entre cortafuegos de alta tecnología y pasarela VPN de alto rendimiento en un formato de 19 pulgadas. El equipo dispone de una arquitectura Gigabit Ethernet y Multicore, así como de elevadas reservas de potencia. La calidad constante de transmisión para servicios IP críticos de la empresa queda asegurada e incluso sometida a carga máxima.
mGuard Secure VPN Client es una aplicación de software para la conexión de PC Windows a una red privada virtual (VPN). De esta forma, el cliente facilita recursos de redes distantes a través de una red pública, potencialmente insegura, p. ej. Internet, de una forma segura y transparente.
La solución de software utiliza el protocolo de seguridad IPsec. Este garantiza la confidencialidad, la autenticidad y la integridad de toda la información y de los datos transmitidos entre el VPN Client y el mGuard. El VPN Client es compatible con escenarios de aplicaciones móviles y fijos, y resulta perfecto para técnicos de mantenimiento y teletrabajadores. Es compatible con toda la gama de productos mGuard y es muy fácil de manejar como "One Click Solution".
"$pageName" en