El interruptor de seguridad con tecnología RFID para el control inteligente de la puerta de protección y la posición.
El PSRswitch es un interruptor de seguridad codificado electrónico con tecnología RFID en construcción compacta. Gracias a la tecnología de transpondedores RFID integrada y a la inteligencia, obtendrá la máxima protección contra manipulación y la máxima seguridad según EN ISO 14119. Con unidades de evaluación compatibles y cableado SAC le ofrecemos una solución completa rentable para un control flexible de la puerta de protección y la posición para la fábrica digital.
El interruptor de seguridad sin contacto PSRswitch desconecta de forma segura las máquinas o instalaciones en caso de que un dispositivo de seguridad móvil de disyunción, p. ej. una tapa o una puerta, no esté cerrado correctamente. Otra aplicación es el control seguro de varias posiciones de la máquina, p. ej. en robots.
Cada unidad de conmutación compacta está compuesta por un sensor con codificación RFID y un accionador.
El sensor está disponible en tres niveles de codificación: Fixcode, Unicode y Multicode.
Fixcode
| El sensor acepta un único actuador. El usuario programa este actuador durante la puesta en servicio. No es posible programar otros actuadores. |
---|---|
Unicode |
El sensor acepta un actuador. El usuario programa el actuador durante la puesta en servicio. Pueden programarse sucesivamente otros actuadores de forma ilimitada. El sensor bloquea los actuadores programados anteriormente, por lo que no pueden seguir utilizándose. |
Multicode |
El sensor acepta todos los actuadores. No es necesaria la programación durante la puesta en servicio. |
El sistema de interruptores de seguridad completo de Phoenix Contact está compuesto por una unidad de evaluación y los interruptores de seguridad PSRswitch. La unidad de evaluación PSR-MC42 se puede emplear como pasarela de enlace IO-Link y combinarse con hasta 30 interruptores de seguridad en conexión en serie.
Para el diagnóstico PNP se emplea el contacto de aviso como salida de seguridad e indica si el dispositivo de protección está cerrado.
Con el canal de diagnóstico integrado, se registra de forma centralizada toda la información de estado (no relevante para la seguridad) de los interruptores de seguridad conectados al sistema de control de la máquina, incluso en conexión en serie.
Dos posibilidades de diagnóstico
1. IO-Link
La conexión en serie segura tiene dos canales. En paralelo se transfiere al relé de seguridad PSRmini la información de estado de cada interruptor mediante el canal de diagnóstico integrado. El relé de seguridad PSRmini PSR-MC42 se emplea como pasarela de enlace IO-Link y transmite al sistema de control los datos de diagnóstico no relevantes para la seguridad del interruptor mediante IO-Link. Aquí se evalúan los datos de forma centralizada.
2. Cableado directo
Otra variante es el cableado directo de los interruptores de seguridad con el sistema de control de la máquina. En esta estructura, la conexión en serie segura también tiene dos canales. Los interruptores de seguridad se conectan a un dispositivo de conmutación de seguridad.
Los interruptores de seguridad son aptos tanto para una aplicación individual como para la conexión en serie. Puede conectar en serie hasta 30 interruptores de forma segura.
Con las unidades de evaluación compatibles, los cables SAC configurables y los conectores M12 le ofrecemos una solución completa rentable.
Sensor de seguridad Tres tipos de codificación |
Unicode: PSR-CT-C-SEN-1-8 Multicode: PSR-CT-M-SEN-1-8 Fixcode: PSR-CT-F-SEN-1-8 |
---|---|
Accionador |
Compatible con todos los tipos de codificación: PSR-CT-C-ACT |
Conectores de puente |
Conector final para cada circuito de sensores: SAC-5P-M12MS BK BR 1-2-4 |
Distribuidores en Y |
Tipo 1 para la conexión en serie: SAC-8PY-M/2XF BK 1-PSR Tipo 2 para comportamiento de arranque manual: SAC-8PY-M/2XF BK 2-PSR Tipo 3 para diagnóstico integrado a través del contacto de aviso: SAC-8PY-M/2XF BK 3-PSR |
Encuentre el cable adecuado para la conexión segura de su sensor o actuador.
En la nueva norma de seguridad EN ISO 14119, la prevención del enmascarado de fallos adquiere relevancia. El vídeo muestra, con un ejemplo de control de la puerta de protección, qué es el enmascarado de fallos y qué peligros conlleva. Descubra usted mismo cómo se puede evitar el enmascarado de fallos con los interruptores de seguridad sin contacto PSRswitch de Phoenix Contact.
Máxima seguridad funcional con el interruptor de seguridad sin contacto PSRswitch
"$pageName" en