Fuentes de alimentación seguras

Fuentes de alimentación seguras

QUINT POWER

Fuentes de alimentación potentes para la máxima seguridad de servicio.

Regresar a Seguridad funcional

Categorías

Buscar en Fuentes de alimentación seguras

Mostrar todos los productos de esta categoría

Alimente sus instalaciones de forma fiable y segura. QUINT POWER cumple los requisitos de seguridad funcional (SIL) según IEC 61508 e IEC 61511 hasta un nivel de integridad de seguridad SIL 3 y garantiza la máxima seguridad de servicio. En el modo paralelo y conectado a diferentes fases, la carga se alimenta de forma segura incluso en caso de problemas de tensión de entrada.

Sus ventajas

  • Máxima disponibilidad de la planta mediante la SFB Technology y el control funcional preventivo
  • Alimentación segura de su aplicación con certificación SIL según IEC 61508 e IEC 61511
  • Supervisión funcional completa con sistema redundante

QUINT POWER para la máxima seguridad de servicio

Fuente de alimentación QUINT POWER  

QUINT POWER para la máxima seguridad de servicio

Gracias a la SFB Technology y al control funcional preventivo, las potentes fuentes de alimentación QUINT POWER aumentan la disponibilidad de la planta.

La variante Plus QUINT POWER cumple además los requisitos de seguridad funcional (SIL). Con pintura de protección y las homologaciones ATEX, IECEx y HazLoc, es posible el uso dentro de zonas Ex.

Requisitos elevados de seguridad funcional

Seguridad funcional con fuentes de alimentación QUINT POWER  

Seguridad funcional con fuentes de alimentación QUINT POWER

La fuente de alimentación QUINT4-PS/1AC/24DC/20 se puede emplear en aplicaciones con seguridad funcional según IEC 61508 y un nivel de integridad de seguridad SIL 2.

La fuente de alimentación QUINT4-PS/1AC/24DC/20+ cumple los requisitos de seguridad funcional según IEC 61508 e IEC 61511 con un nivel de integridad de seguridad SIL 3.

Sistema redundante para seguridad funcional

Sistema de fuentes de alimentación seguro con QUINT POWER Single ORING  

Sistema de fuentes de alimentación seguro con QUINT POWER Single ORING

El sistema de fuentes de alimentación redundante 1+1 del QUINT4-PS/1AC/24DC/20 y del QUINT4-S-ORING/12-24DC/1X40/+ ofrece, junto a una distribución simétrica de la carga, también un conducto de línea separado y directo hasta el consumidor.

Esta combinación también cumple los requisitos según SIL 3 y puede utilizarse en aplicaciones orientadas a la seguridad.

Sistema redundante con desacoplamiento integrado para seguridad funcional

Fuente de alimentación segura con MOSFET (transistor de efecto campo semiconductor de óxido metálico) de desacoplamiento integrado  

Fuente de alimentación segura con MOSFET (transistor de efecto campo semiconductor de óxido metálico) de desacoplamiento integrado

La variante Plus QUINT POWER con MOSFET (transistor de efecto campo semiconductor de óxido metálico) de desacoplamiento para alimentación redundante 1+1 y n+1 ofrece una distribución simétrica de la carga y aumenta la disponibilidad de la planta.

No precisa ningún módulo de redundancia adicional con lo que permite el ahorro de espacio y gastos de instalación en el armario de control.

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380