Con los arrancadores de motor modulares y compactos podrá conmutar e invertir motores de forma rápida y fiable.
Los arrancadores de motor híbrido seguros CONTACTRON combinan hasta cuatro funciones en un solo equipo: paro de emergencia, arranque del motor, función de inversión y protección del motor contra sobrecarga. Además de equipos estándar para un cableado en paralelo también se suministran variantes interconectables. Se pueden integrar en entornos de bus de campo.
La nueva línea de productos CONTACTRON pro ofrece una integración de seguridad sencilla y se puede ampliar modularmente. El relé de seguridad PSRmini PSR-MC38 se encarga de desconectar con seguridad un motor mediante el nuevo arrancador de motor híbrido CONTACTRON pro. Los equipos de conmutación puede conectarlos con rapidez y facilidad de forma modular a través de los conectores de bus para carril.
Encontrará más información aquí:
Paro de emergencia
La función de seguridad integrada facilita el empleo en aplicaciones de paro de emergencia relevantes para la seguridad.
Giro a la derecha
Activación sencilla directamente mediante tarjetas de salida PLC de 24 V o señal de 230 V AC.
Giro a la izquierda
Opcional: función de inversión incluido circuito de enclavamiento y cableado de carga.
Protección del motor
Cómoda protección por medio del relé de protección del motor electrónico con función automática y función de reinicio remoto.
"$pageName" en