Routers y switches de capa 3

Routers y switches de capa 3

Router y switch en uno

Los switches de capa 3 combinan mecanismos de switch en el nivel de capa 2 y enrutamiento en el nivel de capa 3.

Regresar a Switches Ethernet

Categorías

Buscar en Routers y switches de capa 3

Mostrar todos los productos de esta categoría

Con los routers industriales y los switches de capa 3 de Phoenix Contact podrá integrar máquinas, instalaciones de producción o subredes completas en la red empresarial de orden superior.

Sus ventajas

  • Estructura de red óptima mediante segmentación a través de switches de capa 3
  • Conexión altamente flexible de máquinas independientes del rango de dirección a la red de producción gracias a diferentes mecanismos NAT
  • Conexión redundante de instalaciones con los mismos rangos de dirección IP en redes de orden superior
  • Conexión de varias subredes mediante distintos tipos de medios gracias a la función de capa 3 y la diversidad de medios

Switches NAT para la integración de instalaciones con los mismos rangos de dirección IP

Switch NAT FL NAT 2000  

El switch NAT combina el enrutamiento NAT y la conmutación en un equipo

Si en una red se utilizan paralelamente máquinas con la misma construcción, cada máquina debe configurarse de forma individual. Solo así pueden integrarse en la red de comunicación de orden superior. Con NAT (Network Address Translation) controlará células de producción completas con el mismo mapa de direcciones IP: sin tener que configurar las máquinas una a una.

Nuestros switches NAT reúnen las características de un switch gestionado 2000 con las de un router NAT altamente flexible en solo un equipo para carril.

Segmentación a través de switches de capa 3

El switch gestionado modular GHS  

El switch de capa 3 GHS permite la automatización flexible y el enrutamiento con una mayor diversidad de medios

Mediante el segmentado de la red, puede diseñar redes amplias y complejas. El switch modular de capa 3 GHS, gracias al protocolo VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol), enruta de forma redundante entre diferentes subredes y se comunica de este modo de forma eficiente y rentable. El switch gigabit admite el enrutamiento en todos los puertos y garantiza con su estructura modular la disponibilidad del puerto en aplicaciones industriales. Esto permite emplear el enrutamiento de puertos hasta 28 veces. Además, el switch Ethernet es compatible con muchos protocolos y normas.

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380