Supervisión de corriente de fuga para postes de carga y cajas murales

Supervisión de corriente de fuga
Regresar a Sistemas de control de carga

Categorías

Buscar en Supervisión de corriente de fuga

Mostrar todos los productos de esta categoría

Aumento de la disponibilidad y reducción de las intervenciones de mantenimiento: CHARX control rcm (Residual Current Monitoring) supervisa los puntos de carga AC según IEC 62752 de manera permanente para detectar corrientes de fuga AC y DC y aumentar así la seguridad eléctrica. En caso de fallo, el módulo interrumpe el proceso de carga y protege el vehículo eléctrico y el poste de carga. Si la corriente residual desaparece, el módulo restablece automáticamente el sistema de control de carga. Esto aumenta la disponibilidad del poste de carga y disminuye las intervenciones de mantenimiento. Además, se ahorrará el costoso interruptor diferencial de tipo B.

Sus ventajas:

  • Aumento de la disponibilidad y de la vida útil de los puntos de carga gracias a una supervisión permanente de la corriente diferencial
  • Registro de corrientes de fuga universales con solo un transductor de potencia
  • Posibilidad de empleo y funcionamiento continuo de un interruptor diferencial económico del tipo A
  • Cómoda supervisión de estado y restablecimiento automático en caso de fallo (en combinación con los sistemas de control de carga de Phoenix Contact)

CHARX control rcm basic para puntos de carga individuales

Módulo RCM de un canal para la supervisión de corriente de fuga de un punto de carga  

Módulo RCM de un canal CHARX control rcm basic

El módulo de un canal CHARX control rcm basic con un sensor de medición se ha concebido especialmente para un punto de carga individual.

En combinación con los equipos de protección de corrientes de fuga de tipo A, esta variante se ha concebido para el uso en puntos de carga sencillos en el ámbito doméstico.

Ejemplo de aplicación: caja mural privada

Representación de la construcción de una caja mural con supervisión de corriente diferencial  

Caja mural privada con CHARX control rcm basic

Un punto de carga individual compacto como, por ejemplo, una caja mural para uso privado, puede detectar, con ayuda del módulo RCM de un canal, corrientes de fuga e interrumpir el proceso de carga.

Así se asegura la larga vida útil del poste de carga.

 

CHARX control rcm compact para puntos de carga dobles

Módulo RCM de dos canales para la supervisión de corriente diferencial de dos puntos de carga separados  

Módulo RCM de dos canales CHARX control rcm compact

El módulo de dos canales CHARX control rcm compact sirve para el registro de corrientes de fuga universales de dos puntos de carga separados en un poste de carga.

La supervisión separada mediante dos sensores de medición aumenta la disponibilidad de los puntos de carga en entornos empresariales. Mediante la evaluación separada de las señales en una unidad RCM ahorrará espacio y costes.

Ejemplo de aplicación: poste de carga comercial

Representación de la construcción de un poste de carga con puntos de carga separados y supervisión de corriente de fuga  

Punto de carga doble comercial con CHARX control rcm compact

Un módulo RCM de dos canales ofrece la posibilidad de detectar posibles corrientes de fuga de dos puntos de carga separados dentro de un poste de carga con independencia entre sí.

Los explotadores de una infraestructura de carga comercial se benefician así de una mayor disponibilidad.

Ventajas en combinación con los sistema de control de carga CHARX control

Sistemas de control de carga CHARX control basic y CHARX control advanced  

Sistemas de control de carga CHARX control basic y CHARX control advanced

La conexión de los módulos RCM a los sistemas de control de carga CHARX control basic o CHARX control advanced le permite supervisar el estado con comodidad y restablecer automáticamente el sistema de control de carga nada más desaparezca la corriente de fuga.

Con ello, evita costosas intervenciones de mantenimiento y se asegura de que el punto de carga esté disponible inmediatamente para continuar con los procesos de carga. Además, alcanzará la protección contra descargas eléctricas en la carga de vehículos eléctricos exigida por las normas IEC 61851-1 y DIN VDE 0100-722.

Otros productos CHARX para la infraestructura de carga AC

Coche eléctrico en un poste de carga  

Ofrecemos una amplia gama para el proceso de carga de vehículos eléctricos

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380