Volver a la vista general

Comunicaciones automáticas en la red de telefonía pública

Conexiones temporales mediante el número telefónico

Para actualizaciones de software o el diagnóstico remoto, a menudo es suficiente marcar el control directamente y solo durante un breve periodo de tiempo.

La conexión solo se mantiene durante el periodo de la transmisión de datos. Solo se generan costes a raíz de la cuota de abono de la conexión telefónica y la duración de la conexión.

Utilice la comunicación automática para la transmisión de datos en serie, para el acceso remoto temporal a participantes Ethernet alejados o bien para la conexión automática de subredes alejadas a redes superpuestas.

Comunicación entre participantes de serie

Acceso a participantes finales de serie  

Comunicación automática en la red de telefonía analógica

Utilice la red telefónica pública para el acceso remoto –probada a lo largo de muchos años, sencilla y económica–.

Comunicación entre participantes de serie y una red Ethernet

Acceso a redes Ethernet alejadas  

Acceso a una red Ethernet alejada

Establezca un acceso remoto Ethernet mediante una comunicación automática de la red de telefonía pública: mediante la conexión, su dispositivo local será participante de la red Ethernet alejada y tendrá acceso a todo el resto de participantes de red.


Volver a la vista general
Más información

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380