Controle sensores analógicos y digitales mediante radiotelefonía móvil.
Utilice la red de radiotelefonía móvil para el control de sus máquinas e instalaciones. La línea de productos de radiotelefonía móvil TC Mobile I/O de Phoenix Contact le avisa automáticamente por SMS, e-mail y GPRS sobre el estado de su aplicación. De este modo, se minimizan los tiempos de parada y se optimizan los procesos.
Controle fácilmente sensores analógicos y digitales mediante la red de radiotelefonía móvil y conecte relés remotamente. TC Mobile I/O transmite datos por SMS, e-mail y GPRS.
TC Mobile I/O se suministra como dispositivo DC con un rango de tensión de 10 V a 60 V o bien como dispositivo AC con 93 V a 250 V. Lo especial de los dispositivos DC: además de las cuatro entradas digitales también poseen dos entradas analógicas que pueden medir tanto tensión como corriente.
Todos los dispositivos resultan especialmente fáciles de manejar y, gracias al gran rango de tensión y las distintas entradas, permiten una aplicación muy versátil.
"$pageName" en