Volver a la vista general

Sistemas de E/S con capacidad PROFIBUS

En construcción modular

Componentes PROFIBUS  

Resumen de componentes PROFIBUS

Especialmente robusta y sencilla: con la serie Axioline F su red PROFIBUS se volverá especialmente insensible a las interferencias y segura en cuanto a CEM. Junto con el robusto sistema mecánico y la resistencia a choques y vibraciones, con Axioline garantizará una disponibilidad al máximo de su instalación. La técnica de conexión push-in facilita la instalación y ahorra tiempo.

Flexibilidad del máximo: la construcción modular del sistema Inline le proporciona más flexibilidad que nunca. Tiene una gran selección de módulos funcionales y E/S. Así puede crear estaciones PROFIBUS a la medida de sus necesidades. Sus inversiones se limitan a lo básico y le ahorran mucho espacio en el armario de control.

Modularmente en el campo: los dispositivos de E/S de la serie Fieldline Modular le ofrecen todo tipo de libertades en la instalación de campo. Funcionales y adaptables a su aplicación.

En construcción por bloques

Compactos: los dispositivos de E/S Inline Block ofrecen un elevado número de canales en una construcción extremadamente plana, así como una conexión de bus y E/S preseleccionadas. Esto significa que la comunicación se realiza en el espacio más reducido posible.

Extremadamente robusta: la serie Axioline E en construcción por bloques para PROFIBUS DP siempre ofrece una solución personalizada con distintas variantes de carcasa y una elevada diversidad de funciones.

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380