Volver a la vista general

Seguridad funcional

Trisafe y SafetyBridge  

Trisafe y SafetyBridge aportan una seguridad funcional a su red PROFIBUS

Técnica de seguridad en su red PROFIBUS: con los productos Safety de Phoenix Contact puede integrar la técnica de seguridad funcional en la red existente de forma flexible y escalable. Los productos son idóneos tanto para instalaciones nuevas como para proyectos de rehabilitación. La integración se puede llevar a cabo en todo momento. Cada aplicación tiene unos requisitos diferentes, pero todas tienen algo en común: la seguridad y la facilidad.

Desde los módulos de seguridad configurables, pasando por los productos de tecnología SafetyBridge hasta los módulos de E/S seguros PROFIsafe: todos los productos Safety se han desarrollado y certificado conforme a los estándares actuales.

La amplia gama de productos Safety permite crear aplicaciones flexibles y aptas para el uso futuro gracias a productos que se pueden escalar de forma versátil.

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380