Cajas de perfil extruido UM-PRO

Cajas de perfil extruido UM-PRO

Rápida, compactas y resistentes al calor

También son adecuadas para temperaturas por encima del punto de ebullición: cajas de perfil extruido UM-PRO con alta resistencia térmica.

Regresar a Carcasas de perfil extruido

Categorías

Buscar en Cajas de perfil extruido UM-PRO

Mostrar todos los productos de esta categoría

La electrónica industrial moderna cada vez es más compacta, descentralizada y cercana a los procesos. Las carcasas empotradas flexibles como la UM-PRO convencen por sus características que ahorran tiempo y espacio.

Ventajas:

  • Longitud exacta de la caja, ya que se ha cortado con una precisión milimétrica
  • Integración sin problemas de una gran electrónica mediante una ejecución al aire
  • UM-PRO resistente al calor de poliamida con homologación UL hasta 100 °C
  • Montaje sencillo de dispositivos: las partes laterales pueden colocarse sin herramientas mediante el principio de encaje por presión
  • Diseño flexible mediante una cubierta de protección posicionable

Elevada resistencia al calor

Utilice sus dispositivos también a temperaturas elevadas. La poliamida insensible al calor cumple la homologación UL de su dispositivo y permite una resistencia térmica de hasta 100 °C

Montaje rápido

Montaje extremadamente rápido  

Principio del montaje por presión

Con el principio de montaje por presión puede encajar las partes laterales con lo que ahorra tiempo de montaje. No se necesitan tornillos.

Posicionamiento óptimo

Placa de circuito impreso equipada  

Placa de circuito impreso equipada

Equipe su placa de circuito impreso hasta el borde: de este modo utilizará su espacio del mejor modo posible.

Cubrir con seguridad

Cubiertas  

Cubiertas que se pueden colocar libremente

Diseñe su caja adaptada al dispositivo con las cubiertas de posicionamiento libre.

  • Cubiertas de posicionamiento libre
  • Hay diferentes geometrías disponibles
  • Posibilidad opcional de integración de placas de circuito impreso en cubiertas a través de guías

Conectar módulos con rapidez

Conectores transversales de bus  

Contactos transversales de bus

Facilite la comunicación con sus dispositivos con los conectores opcionales transversales de bus. Conecte varios modulos entre sí con seguridad y rapidez.

  • Conector transversal del 12 polos en pasos de 3,81 mm  
  • Capacidad de carga con una intensidad de corriente de hasta 8 A y 160 V

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Newton No. 293 - Piso 1
Colonia Polanco V Sección
Delegación Miguel Hidalgo
México, Distrito Federal
C.P. 11560
+52/55/1101-1380

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Caja para electrónica

Servicio


UM-PRO y UM-BASIC

Sistemas de cajas de perfil flexibles para componentes electrónicos de grandes dimensiones.