Cajas de perfil extruido UM-ALU

Cajas de perfil extruido UM-ALU

Perfectas para entornos exigentes

Uso fiable en condiciones exigentes gracias al perfil robusto de la caja de aluminio

Regresar a Carcasas de perfil extruido

Categorías

Buscar en Cajas de perfil extruido UM-ALU

Mostrar todos los productos de esta categoría

En entornos industriales con un potencial elevado de interferencias electromagnéticas, los requisitos para la electrónica sensible CEM son elevados. El sistema de cajas UM-ALU está hecho completamente de aluminio, ofrece una excelente protección CEM y garantiza una total flexibilidad en la colocación.

Ventajas:

  • Cajas de perfil de aluminio
  • Elevada protección CEM
  • Resistentes al calor
  • Elevada flexibilidad gracias a diferentes tamaños de perfiles y cubiertas

Con protección CEM y resistentes al calor

Protección CEM  

Con protección CEM y resistentes al calor

Los perfiles extruidos de aluminio están disponibles en diferentes longitudes. Fabricamos longitudes especiales a petición.

  • Fabricadas al completo de aluminio
  • Resistentes al calor
  • Protección CEM óptima para su electrónica

Diferentes cubiertas

Cubiertas  

Diferentes cubiertas para una protección óptima contra contactos accidentales

Las diferentes cubiertas garantizan una protección óptima contra contactos accidentales y una flexibilidad elevada en el desarrollo de su electrónica.

Nivel flexible de montaje

Nivel flexible de montaje  

Varios niveles de montaje para placas de circuito impreso

Los niveles flexibles de montaje permiten un desarrollo del dispositivo apto para la aplicación. Así, permiten colocar muchos componentes electrónicos dentro de la caja.

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Newton No. 293 - Piso 1
Colonia Polanco V Sección
Delegación Miguel Hidalgo
México, Distrito Federal
C.P. 11560
+52/55/1101-1380

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Caja para electrónica