Sistemas enchufables de carga

Sistemas enchufables de carga

Marcando pautas en la electromovilidad

Participe activamente en la transformación de los sistemas modernos de transporte.

Regresar a Tecnología de carga para la electromovilidad

Categorías

  • Accesorios para sistemas enchufables de carga
    Accesorios para sistemas enchufables de carga

    Accesorios y material de repuesto para sus sistemas enchufables de carga.

  • Cables de carga AC
    Cables de carga AC

    Conectores de carga para vehículos y conectores de carga para infraestructuras para todas las interfaces de carga AC estandarizadas en todo el mundo.

  • Cables de carga DC
    Cables de carga DC

    Conectores de carga para vehículos para la carga rápida con corriente continua según el tipo 1, el tipo 2 y el estándar GB/T.

Buscar en Sistemas enchufables de carga

Mostrar todos los productos de esta categoría

Los sistemas enchufables de carga de Phoenix Contact sientan bases en el suministro de energía de vehículos accionados eléctricamente. Ya sea una carga en una red de corriente alterna o una carga rápida con corriente continua, los sistemas enchufables de carga AC y DC de Phoenix Contact son seguros, fiables y de fácil manejo para el usuario.

Sus ventajas

  • Aplicación segura mediante la tecnología de carga conforme a la normativa para el tipo 1, tipo 2 y GB/T
  • Superficie plateada de los contactos de potencia y aviso
  • Producción según ISO/TS 16949
  • Diseño uniforme de todos los conectores de carga para vehículos y para infraestructuras de Phoenix Contact
  • Espacio de construcción uniforme y con ahorro de espacio de todas las tomas de carga de infraestructuras Phoenix Contact
  • Carga segura mediante el control de temperatura y mecanismos de bloqueo innovadores

Tomas de carga de infraestructuras AC

Toma de carga de infraestructuras con actuador, tapa protectora y marco empotrado  

Toma de carga de infraestructuras de tipo 2 con tapa protectora

En Phoenix Contact encontrará tomas de carga de infraestructuras según el tipo 2 y el estándar GB/T para la carga monofásica y trifásica (el estándar de tipo 1 no prevé tomas de carga de infraestructuras). Las tomas de carga de infraestructuras se pueden usar en cajas de pared o en postes de carga. Otros accesorios como tapas protectoras y marcos empotrados completan la gama.

  • Tipo 2 hasta 32 A/480 V AC
  • GB/T hasta 32 A/440 V AC
  • Montaje en la pared delantera y en la trasera
  • Sistema de drenaje

Cables de carga AC

Conectores de carga para vehículos AC y conectores de carga de infraestructuras según el tipo 1, tipo 2 y el estándar GB/T  

Conectores de carga para vehículos AC y conectores de carga de infraestructuras según el tipo 1, tipo 2 y el estándar GB/T

Ya sean cables AC con conector de carga para vehículos y extremo de cable al aire para la instalación en un poste de carga o cables de carga móviles con conector de carga para vehículos y conector de carga de infraestructuras para el maletero: incluso para la carga convencional con corriente alterna, Phoenix Contact ofrece todas las interfaces para todas las normas específicas de cada país:

  • Tipo 1 hasta 32 A/250 V AC (métrico, AWG)
  • Tipo 2 hasta 32 A/480 V AC (métrico)
  • GB/T hasta 32 A/440 V AC (métrico)

Cables de carga DC

Conectores de carga para vehículos DC de tipo 1, tipo 2 y el estándar GB/T  

Conectores de carga para vehículos DC tipo 1, tipo 2 y el estándar GB/T

Phoenix Contact ofrece todos los conectores de carga para vehículos que cumplen la norma para una carga rápida en todo el mundo con hasta 250 A de corriente continua. Los procesos de carga finalizan en un tiempo mínimo.
La tecnología de carga HPC (High Power Charging) con sistema de refrigeración integrado y hasta 500 A representa el siguiente nivel de ampliación. Esta permite seguir minimizando los tiempos de carga.
Benefíciese de un completo programa de productos: desde el tipo 1 (EE.UU.) hasta el tipo 2 (Europa) y el estándar GB/T (China):

  • CCS de tipo 1 hasta 125 A/600 V DC (AWG)
  • CCS de tipo 2 hasta 200 A/1000 V DC (métrico)
  • GB/T hasta 250 A/750 V DC (métrico)

Juegos de tecnología de carga AC

Juego de tecnología de carga AC  

Componentes básicos del juego de tecnología de carga AC HOME (paquete de inicio)

Con los juegos de tecnología de carga AC pueden construirse postes de carga fácilmente y sin ayuda externa. Los juegos incluyen un conjunto de todos los componentes básicos necesarios para construir puntos de carga privados o comerciales. Gracias a los esquemas de cableado probados se suprime el gasto de desarrollo adicional.

Accesorios para sistemas enchufables de carga

Tapas protectoras para tomas de carga de infraestructuras, soportes para conectores de carga para vehículos y actuadores de enclavamiento  

Tapas protectoras para tomas de carga de infraestructuras, soportes para conectores de carga para vehículos y adaptadores de prueba

Como complemento a los sistemas enchufables de carga de Phoenix Contact, se ofrece una selección de distintos accesorios y materiales de repuesto. Estos ofrecen ampliaciones y pruebas útiles de sistemas enchufables de carga, como una protección ampliada frente a influencias medioambientales.

  • Soportes para conectores de carga para vehículos (posiciones de estacionamiento)
  • Tapas protectoras
  • Adaptadores de prueba para pruebas del poste de carga que acompañan el desarrollo
  • Marcos empotrados y de fijación
  • Actuadores de enclavamiento

Más información

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Newton No. 293 - Piso 1
Colonia Polanco V Sección
Delegación Miguel Hidalgo
México, Distrito Federal
C.P. 11560
+52/55/1101-1380

Servicio


Combind Charging System tipo 2 para Europa

Carga en la red de corriente alterna o carga rápida con corriente continua.


Sistema enchufable de carga AC con estándar GB/T para China

Carga en la red de corriente alterna o carga rápida con corriente continua.