Fuentes de alimentación para la técnica MCR

Fuentes de alimentación para la técnica MCR

Fácil inserción

Fácil de mantener desde el principio: mediante la tecnología de conexión con conectores codificados.

Regresar a Fuentes de alimentación

Categorías

Buscar en Fuentes de alimentación para la técnica MCR

Mostrar todos los productos de esta categoría

Para tensiones especiales en la técnica de medición, control y regulación, la caja para electrónica se ha convertido en un estándar. MINI POWER es la fuente de alimentación apropiada. Seleccione de entre nuestras fuentes de alimentación MINI POWER el ancho de construcción adecuado: 22,5 mm, 35 mm, 45 mm o 67,5 mm.

Sus ventajas

  • Tecnología de conexión de fácil mantenimiento con conectores COMBICON codificados
  • Flexibles mediante numerosas tensiones de salida y variantes
  • Control funcional activo mediante la salida de conmutación para el control remoto de la tensión de salida

Flexible en la caja para electrónica modular

Fuente de alimentación MINI POWER para técnica MCR  

MINI POWER para el uso en la técnica MCR

En la técnica de medición, control y regulación (MCR), la caja para electrónica modular (ME) se ha convertido en un estándar. Para ello, MINI POWER es la fuente de alimentación adecuada. En su armario de control, se encarga de ofrecer una presentación uniforme.

  • Los equipos son especialmente flexibles mediante tensiones y variantes especiales, incluido un equipo para aplicaciones Ex.
  • Con los conectores COMBICON de Phoenix Contact pueden conectarse fácilmente

Fuente de alimentación y sistema de alimentación ininterrumpida en uno

Con esta solución de 24 V puede compensar 2 A durante 7 minutos o 0,5 A durante 1 hora.  

Fuente de alimentación y sistema de alimentación ininterrumpida en uno

Con el mismo diseño obtendrá sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI) para tensiones de salida de 12 y 24 V DC.

  • El SAI combina en la misma caja la fuente de alimentación y la unidad de conmutación electrónica.
  • Varios módulos de acumuladores garantizan la flexibilidad.

Los convertidores DC/DC completan el programa de productos MINI POWER. Se encargan de las siguientes funciones:

  • la adaptación de niveles de tensión
  • refrescar tensiones en líneas largas
  • el diseño de sistemas de alimentación independientes

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Fuentes de alimentación y transformadores DC/DC para el armario de control