Fuentes de alimentación para la automatización de edificios

Fuentes de alimentación para la automatización de edificios

Planas y eficientes

Las fuentes de alimentación STEP POWER están perfectamente adaptadas a las necesidades de la automatización moderna de edificios, tanto en la industria como en los hogares.

Regresar a Fuentes de alimentación

Categorías

  • Lista de productos STEP POWER
    STEP POWER

    STEP POWER es plano y su eficiencia energética es del máximo – gracias a ello es ideal para la automatización de edificios.

Buscar en Fuentes de alimentación para la automatización de edificios

Mostrar todos los productos de esta categoría

Utilice STEP POWER en su automatización de edificios: para ello se ha desarrollado especialmente la línea de fuentes de alimentación de Phoenix Contact. Gracias a las reducidas pérdidas de marcha en vacío y al alto rendimiento, alcanzan la máxima eficiencia energética.

Sus ventajas

  • Ahorro de energía gracias a la máxima eficiencia en el modo de marcha en vacío y a media carga (Efficiency Level VI)
  • Ahorro de espacio en el armario de control mediante un diseño estrecho con un aumento simultáneo de la potencia (hasta 100 %)
  • La homologación para el hogar (EN 60335) permite su empleo en aplicaciones domésticas
  • Puesta en servicio rápida y fácil mediante la tecnología de conexión push-in sin herramientas en un ángulo de 45º con puntos de embornaje dobles
  • Montaje flexible: encaje en el carril DIN o atornillado en superficies planas

Homologaciones para el hogar

Las fuentes de alimentación STEP POWER están certificadas según DIN EN 60335-1  

Las fuentes de alimentación STEP POWER están certificadas según DIN EN 60335-1

Además de las homologaciones industriales estándar, por primera vez las fuentes de alimentación STEP POWER se han certificado para su uso en hogares según DIN EN 60335-1. Cumplen los máximos requisitos de seguridad de equipos eléctricos y son la solución ideal para aplicaciones en el hogar.

Ahorro de energía en el edificio

Uso de una fuente de alimentación STEP POWER  

Las fuentes de alimentación STEP POWER poseen la máxima eficiencia energética

La fuente de alimentación STEP POWER garantiza reducidas pérdidas de marcha en vacío (0,1 W o 0,21 W) y un alto rendimiento para lograr una eficiencia energética óptima en el edificio. Gracias al alto rendimiento, las fuentes de alimentación STEP POWER transforman menos energía eléctrica en energía térmica no deseada. Esto no solo ahorra energía, sino que también aumenta la vida útil de todos los componentes del armario de control.

Clases de potencia optimizadas

Clases de potencia optimizadas  

Clases de potencia optimizadas

Las fuentes de alimentación STEP POWER ofrecen en cada unidad de división una clase de potencia mejorada. Esto implica más espacio en el armario de control con un rendimiento superior. Gracias al diseño plano y estrecho especial, normalizado según DIN 43880, las fuentes de alimentación STEP POWER son particularmente aptas para el empleo en distribuidores de instalación.

Montaje flexible

Atornillado sin material de montaje adicional  

Montaje en una superficie plana

Las fuentes de alimentación STEP POWER se montan con flexibilidad: se pueden encajar en el carril DIN o atornillar en superficies planas.
En el montaje sobre superficies planas, los anclajes de base integrados en la carcasa hacen que no sea necesario material de montaje adicional.

Tecnología de conexión push-in

STEP POWER con la máxima eficiencia energética  

Tecnología de conexión push-in

Las nuevas fuentes de alimentación STEP POWER permiten por primera vez la tecnología de conexión push-in sin herramientas. En un espacio de construcción idéntico, las bornas de conexión ofrecen además el doble de puntos de embornaje para la distribución sencilla y el paso en bucle de los potenciales.

El ángulo de 45 grados permite un cableado ergonómico de la instalación.

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Fuente de alimentación personalizable para la máxima disponibilidad de la instalación

Servicio

STEP POWER

Power supplies for building automation