Fuentes de alimentación y SAI

Fuentes de alimentación y SAI

POWER para la máxima disponibilidad de la planta

Nuestros productos POWER, de gran calidad y líderes en términos de tecnología, abastecen su aplicación.

Regresar a Productos

Categorías

  • Inversores DC/AC
    Inversores DC/AC

    El inversor QUINT transforma la corriente continua en corriente alterna y amplía las fuentes de alimentación con una nueva línea de productos.

  • Fuentes de alimentación
    Fuentes de alimentación

    Maximice la disponibilidad de sus plantas con fuentes de alimentación de alta calidad y líderes en tecnología: optimizadas en cuanto a la funcionalidad y la potencia.

  • Convertidores DC/DC
    Convertidores DC/DC

    Los convertidores DC/DC modifican el nivel de tensión, refrescan la tensión en el extremo de líneas largas o se encargan de crear sistemas de alimentación independientes.

Buscar en Fuentes de alimentación y SAI

Mostrar todos los productos de esta categoría

Nuestras fuentes de alimentación, los convertidores DC/DC, los módulos de redundancia y los sistemas de alimentación ininterrumpida han sido diseñados de forma óptima en términos de funcionalidad y diseño para satisfacer los requisitos de las diferentes industrias. Además del programa estándar, ofrecemos fuentes de alimentación que hemos desarrollado de forma personalizada.

Sus ventajas

  • Las soluciones de fuentes de alimentación líderes en términos de tecnología garantizan la máxima disponibilidad de su instalación
  • Fuentes de alimentación para cualquier aplicación: familias de productos con diferentes funcionalidades y clases de potencia
  • Uso flexible con el paquete de homologaciones internacional y la tensión de salida ajustable

Fuentes de alimentación

Fuentes de alimentación  

Fuentes de alimentación

Con el amplio programa de fuentes de alimentación podrá alimentar de forma fiable sus módulos en el armario de control.

Elija la solución óptima en cuanto a funcionalidad, clase de potencia y diseño:

  • Fuentes de alimentación QUINT POWER para los requisitos más exigentes
  • Fuentes de alimentación TRIO POWER para la fabricación de maquinaria
  • Fuentes de alimentación UNO POWER para aplicaciones básicas
  • Fuentes de alimentación STEP POWER para la automatización de edificios

Sistemas de alimentación ininterrumpida

Sistemas de alimentación ininterrumpida  

Sistemas de alimentación ininterrumpida

Proteja sus consumidores DC y AC frente a fallos de alimentación. Los sistemas de alimentación ininterrumpida suministran corriente aunque falle la red.

  • con IQ Technology
  • con fuente de alimentación integrada
  • con acumulador de energía integrado
  • Módulos buffer
  • Acumuladores de energía

Convertidores DC/DC

Convertidores DC/DC  

Convertidores DC/DC

Modifique el nivel de tensión, refresque la tensión en el extremo de líneas largas o disponga el diseño de sistemas de alimentación independientes con convertidores DC/DC.

  • con SFB Technology
  • para requisitos extremos
  • para la técnica de control y regulación
  • para aplicaciones fotovoltaicas

Módulos de redundancia

Módulos de redundancia  

Módulos de redundancia

Maximice con módulos de redundancia la disponibilidad de fuentes de alimentación conectadas en paralelo.

  • Módulos de redundancia activos
  • Módulos de diodos

Fuentes de alimentación específicas para el cliente

Fuentes de alimentación específicas para el cliente  

Fuentes de alimentación específicas para el cliente

Benefíciese de las soluciones personalizadas de Phoenix Contact. Además del programa estándar, proporcionamos soluciones específicas para el cliente e integradas en el equipo para p. ej. la tecnología médica, de edificios o de redes así como cajeros automáticos y PC industriales.

  • Ingeniería y gestión de proyectos en todos los niveles de desarrollo
  • Fuentes de alimentación para la industria, la tecnología de carga, energías renovables, sistemas bancarios, la comunicación y aplicaciones especiales

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Fuentes de alimentación y SAI

Servicio