Volver a la vista general

Switches PoE no gestionados

Cuatro switches PoE no gestionados

Los switches Power over Ethernet (PoE) no gestionados de la serie 1000 permiten suministrar energía y datos a hasta ocho equipos terminales con el mismo cable Ethernet. Gracias al rango de temperatura ampliado de entre -40 y +75 °C se pueden utilizar todos los switches de la serie incluso en condiciones ambientales adversas. En caso de requisitos de robustez de los equipos particularmente elevados, está disponible además una variante con el índice de protección IP67 con conexiones M12. Este switch no gestionado también es apto para el empleo directo en campo.

Alto rendimiento y tasa de transferencia de datos elevada

Aplicación PoE con cámaras de vigilancia  

Los switches no gestionados de la serie 1000 son aptos para aplicaciones con una alta tasa de transferencia de datos, como cámaras PoE

Los switches PoE de la serie 1000 cumplen el estándar IEEE 802.3 at (PoE+) y permiten suministrar al Powered Device (PD) hasta 30 vatios con 48 V DC. La longitud de transferencia máxima de 100 metros permite también alimentar PD situados a grandes distancias.

Si la aplicación precisa además una tasa de transferencia de datos elevada, p. ej. en cámaras de alta resolución, en la gama PoE se ofrece el FL SWITCH 1000 también en las variantes de gigabit. Los equipos también son compatibles con los Jumbo Frames, lo que aumenta aún más la eficiencia en redes con grandes volúmenes de datos.

Diagnóstico de fallos simplificado

LED de alarma de los switches PoE no gestionados  

Los switches PoE no gestionados muestran una alarma en caso de fallo

Algunos de los switches Power over Ethernet de la serie 1000 disponen de mecanismos para detectar las interrupciones en la comunicación en puertos individuales o problemas en la alimentación de tensión.

La configuración sencilla a través del conmutador DIP permite el ajuste directo durante el montaje del switch o también durante el funcionamiento y sin el acceso a través de un portátil.

Protección contra cortocircuitos mediante separación galvánica

La tensión de alimentación y los puertos guía Power over Ethernet están separados galvánicamente en algunas variantes. Esto ofrece la protección óptima frente a cortocircuitos en los cables de datos y la tierra funcional en el lado del campo.

Alimentación PoE de equipos en campo

Switch PoE 1708 en IP 67  

El robusto FL SWITCH 1708 se puede emplear directamente en campo gracias al índice de protección IP67

El FL SWITCH 1708 es la solución óptima para la alimentación PoE sencilla de equipos en campo. El alto índice de protección en IP67 hace que el equipo sea resistente a la humedad y al polvo. Por tanto, el switch se puede montar además fuera de un armario de control directamente en el campo. La posibilidad de montarlo en la pared facilita la elección de la ubicación de montaje adecuada. Todas las conexiones del equipo están además incluidas en M12. Esto protege también la fuente de alimentación y los puertos PoE frente a influencias ambientales.

Vista general del FL SWITCH 1000

 FL SWITCH 1000 POEFL SWITCH 1000 POE-GTFL SWITCH 1700
Velocidad de transmisión10/100 MBit/s10/100/1000 MBit/s10/100/1000 MBit/s
Fuente de alimentación18 … 57 V DC18 … 57 V DC
52 … 57 V DC*
18 … 32 V DC
Rango de temperatura-40 °C … +75 °C-40 °C … +75 °C
-10 °C … +60 °C*
-40 °C … +70 °C
Índice de protecciónIP30IP30IP65/IP66/IP67
Separación galvánica-sí*-

Power over Ethernet

Power Budget

30 W por puerto

120 W por switch

30 W por puerto

60 W/120 W* por switch

30 W por puerto

200 W por switch

Particularidades

QoS

Contacto de aviso (Link Monitoring)

QoS

Jumbo Frames

Contacto de aviso (Link Monitoring)

Conectores M12, con codificación X

QoS

Jumbo Frames

HomologacionesCE, ULCE, ULCE

* En modelos seleccionados

Aquí podrá acceder a la lista de productos de switches PoE 1000 no gestionados.


Volver a la vista general
Más información

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380