nuevo
Utilice los conectores de potencia para la conexión de equipos compactos y accionamientos eléctricos.
Nuestros conectores circulares para aplicaciones de potencia cubren todo tipo de aplicaciones, desde la conexión M12 compacta hasta el tamaño M58 con potencias de transmisión elevadas hasta 150 A con 630 V. Benefíciese de una gama completa: desde el lado del cable pasando por el lado del equipo hasta la placa de circuito impreso.
nuevo
nuevo
nuevo
nuevo
Los equipos cada vez son más compactos y además la necesidad de potencia eléctrica aumenta. Nuestros productos de la serie M12 Power le ofrecen la tecnología de conexión de equipos adecuada.
El tamaño M12 abre nuevos ámbitos de aplicación para el suministro de energía de sus accionamientos eléctricos y sistemas de control.
Los conectores circulares M12 Power evitan una conexión incorrecta:
Conecte sus accionamientos eléctricos fácilmente y con ahorro de tiempo. La oferta completa incluye todos los rangos de potencia y diseños que necesita para el cableado del accionamiento al armario de control. Los conectores circulares M23 de la serie PRO completan la gama.
Apueste por una distribución de energía sencilla, robusta y fácil de instalar. Con los sistemas de instalación IPD, PRC y QPD puede transferir la potencia de forma segura entre conexiones fijas y enchufables en el equipo. Ahorre hasta un 80 % de tiempo en la conexión in situ – Ya sea con la sencilla Push-in Technology del IPD o con la rápida conexión por corte de aislante IDC del QPD. O apueste por la tecnología de conexión por tornillo probada del PRC.
Nuestros sistemas de instalación son aptos principalmente para aplicaciones de edificios, industriales y en exteriores y son hasta un 75 % más pequeños que los conectores de alimentación convencionales.
Configure sus conectores junto con el cable preconfeccionado adecuado para su aplicación.
Cables y líneas
"$pageName" en