Volver a la vista general

FAME 1: vista general de las funciones

Sistema enchufable de prueba y sus componentes

FAME 1  

El sistema FAME 1

El sistema FAME 1

1. Conector de servicio para el funcionamiento normal
2. Clavija de prueba para el servicio de prueba
3. Regleta de clavijas de prueba para montaje mural y sobre carril
4. Tapón ciego para cubrir la regleta de clavijas de prueba

Regresar arriba

Contacto NA en la regleta de clavijas de prueba

Contacto NA  

Contacto NA

El contacto de conmutación en la regleta de clavijas de prueba se ha diseñado como contacto NA. El contacto está cerrado en el funcionamiento normal con el conector de servicio.

Regresar arriba

Funcionamiento normal

Funcionamiento normal  

Conector de servicio enchufado

Si utiliza el conector de servicio, automáticamente se suprimirá el cortocircuito del transformador. El transductor de medida funciona de forma segura.

Regresar arriba

Cortocircuito del transformador automático

Cortocircuito del transformador automático  

Cortocircuito del transformador automático adelantado, conector de servicio extraído

Si tira del enchufe, el contacto de conmutación integrado establece automáticamente un cortocircuito avanzado mediante el puente enchufable utilizado. Los transductores de medida conectados están protegidos de manera segura frente a destrucciones.

Regresar arriba

Modo de prueba

Modo de prueba  

Clavija de prueba enchufada, puente enchufado en sentido longitudinal

Durante el proceso de enchufe de la clavija de prueba primero se inserta en bucle el amperímetro conectado en el circuito eléctrico. A continuación, se suprime automáticamente el cortocircuito del transformador.

Regresar arriba

Ejemplo de circuito con transformadores de corriente y tensión, así como contactos de señal y disparo

Ejemplo de circuito  

Ejemplo de circuito con transformadores de corriente y tensión, así como contactos de señal y disparo

Puede descargar otros ejemplos de circuito en el área de productos de la página web.

Regresar arriba

Ejemplo de circuito con transformador de corriente, según los estándares de Europa del Este

Ejemplo de circuito  

Ejemplo de circuito con transformador de corriente: circuito eléctrico

Puede descargar otros ejemplos de circuito en el área de productos de la página web.

Regresar arriba

Volver a la vista general
Más información
  • FAME 1: vista general de las funciones

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380