Desconexión de módulos fotovoltaicos

Desconexión de módulos fotovoltaicos

Trabajar de forma segura en instalaciones fotovoltaicas

SOLARCHECK RSD las desconecta automáticamente y con seguridad para instalación, mantenimiento o si hay peligro.

Regresar a Gestión de instalaciones fotovoltaicas

Categorías

  • Desconexión de módulos fotovoltaicos

    Desconexión inteligente de módulos fotovoltaicos para proteger de descargas eléctricas en caso de montajes, mantenimiento o situaciones de riesgo.

Buscar en Desconexión de módulos fotovoltaicos

Mostrar todos los productos de esta categoría

Los sistemas para cubiertas fotovoltaicos generan tensiones continuas de hasta 1000 V y no se pueden desconectar fácilmente del lado DC. Esto se convierte en un problema cuando la instalación está deteriorada. SOLARCHECK RSD cambia la instalación automáticamente a un estado seguro. En caso de instalación, mantenimiento o situaciones de peligro estará protegido ante descargas eléctricas peligrosas.

Sus ventajas

  • Seguridad en caso de mantenimiento y de peligro mediante una detección de fallos automática y una desconexión segura del módulo fotovoltaico
  • El sistema opera de forma autónoma: no se requiere comunicación adicional ni disparo a distancia por cable o inalámbrico
  • Minimización de la pérdida de rendimiento mediante reconexión automática de la instalación, con un entorno técnicamente seguro
  • Se instala sin esfuerzo en nuevas y antiguas instalaciones acoplándose sencillamente en el cableado existente del módulo
  • Fácil puesta en servicio: no se requiere programación ni ajuste manual

Seguridad excelente

Certificado del premio GIT Sicherheit Award  

SOLARCHECK RSD: ganador en la categoría Protección contra incendios, protección Ex y protección laboral

La desconexión automática de módulos fotovoltaicos SOLARCHECK RSD ha ganado el premio GIT Sicherheit Award en la categoría Protección contra incendios, protección Ex y protección laboral.

El premio a productos y sistemas especialmente innovadores en la técnica de seguridad lo otorgan anualmente las revistas GIT Sicherheit, GIT Security y Messtec Drives Automation de la editorial Wiley-VCH.

Previamente, el producto había sido nominado como finalista por un jurado neutral formado por representantes de BHE, TÜV, VDMA, ZVEI, integradores y usuarios. Más de 75.000 lectores de estas revistas impresas y las comunidades en línea correspondientes de git-sicherheit.de, git-security.com y pro-4-pro.com eligieron a los ganadores.

¡Atención: tensión, peligro de muerte!

Conexión en serie de módulos fotovoltaicos  

En un sistema para cubiertas fotovoltaico se producen tensiones de hasta 1000 V.

Con la conexión en serie de los módulos fotovoltaicos a strings se generan tensiones de hasta 1000 V. La desconexión en el inversor no es segura, ya que las líneas DC siguen conduciendo altas tensiones.

Riesgos para las personas:

  • descarga eléctrica debida a contacto con módulos y líneas defectuosos
  • descarga eléctrica debida a puentes de conexión eléctrica entre partes descubiertas de la instalación y agua para extinguir o inundaciones
  • quemaduras provocadas por salto de chispas

Seguridad máxima con la desconexión de módulos fotovoltaicos

Desconexión de módulos fotovoltaicos  

SOLARCHECK RSD protege frente a descargas eléctricas peligrosas.

SOLARCHECK RSD se compone de unidades para la desconexión de los distintos módulos fotovoltaicos y de unidades de arranque que permiten reanudar la marcha del sistema. Cada unidad de desconexión separa el correspondiente módulo de la unión de strings. La desconexión se ejecuta automáticamente en caso de error o al desconectar el inversor. Todo el lado de corriente continua de la instalación fotovoltaica se halla entonces como máximo en el rango de tensión baja de protección. Por lo tanto, no existe riesgo de una descarga eléctrica.

Desconexión inteligente de módulos fotovoltaicos con la tecnología Auto Rapid Shutdown

Logotipo de tecnología  

La tecnología inteligente "Auto Rapid Shutdown" dispone SOLARCHECK RSD en un estado seguro.

SOLARCHECK RSD analiza las relaciones de corriente y tensión en el lado DC. Siguiendo el principio de seguridad positiva, cualquier divergencia del estado normal de servicio o si se desconecta el inversor provoca una desconexión. El rearranque de la instalación se ejecuta automáticamente si se presenta un entorno de instalación técnicamente perfecto y seguro. SOLARCHECK RSD atiende al estado de servicio del inversor. Por lo tanto, a través del inversor se puede conectar o desconectar sencillamente la instalación de forma manual, por ejemplo para efectuar tareas de mantenimiento.

Esta tecnología desarrollada y patentada por Phoenix Contact resulta mucho más fiable y rápida que cualquier estimación humana o intervención manual.

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Newton No. 293 - Piso 1
Colonia Polanco V Sección
Delegación Miguel Hidalgo
México, Distrito Federal
C.P. 11560
+52/55/1101-1380

Servicio


Energía fotovoltaica a mano

Solarcheck RSD desconecta instalaciones fotovoltaicas de forma segura.


Desconexión de módulos fotovoltaicos inteligente

Seguridad en caso de mantenimiento y peligro