Conectores para fotovoltaica

Conectores para fotovoltaica

Tecnología de conexión segura para el futuro

Cablee módulos fotovoltaicos e inversores rápida y fácilmente in situ, sin herramienta especial, con nuestros conectores fotovoltaicos.

Regresar a Conectores industriales

Categorías

Buscar en Conectores para fotovoltaica

Mostrar todos los productos de esta categoría

Phoenix Contact ha desarrollado conectores confeccionables in situ, especialmente para el cableado de instalaciones fotovoltaicas. Ya sean AC o DC, redondos o cuadrados, los conectores fotovoltaicos cubren un amplio espectro de requisitos. Los conectores para equipos, la tecnología de conexión a placa de circuito impreso y los accesorios, completan la amplia gama de productos de conectores fotovoltaicos.

Sus ventajas con los conectores fotovoltaicos de Phoenix Contact

  • Conexión de conductores rápida y sencilla in situ gracias a la innovadora tecnología de conexión rápida de los conectores fotovoltaicosa
  • Cableado sencillo y confección de los conectores fotovoltaicos sin herramienta especial
  • Conexión fiable de forma permanente mediante componentes probados según TÜV
  • Elevada flexibilidad de los conectores fotovoltaicos gracias a las soluciones de conexión para distintas secciones de cable
  • Cableado orientado al futuro de instalaciones fotovoltaicas gracias a las soluciones de conexión universales

Conectores fotovoltaicos con tecnología de conexión AC

Tecnología de conexión AC  

Conectores fotovoltaicos con tecnología de conexión AC

Para la instalación en el lado de la corriente alterna de sistemas fotovoltaicos, Phoenix Contact ofrece un amplio programa de conectores fotovoltaicos en cada clase de potencia. La gama de conectores fotovoltaicos incluye un sistema de conexión especialmente compacto. Ésta incluye conectores fotovoltaicos redondos y angulares para equipos monofásicos y trifásicos, así como bornes de paso y accesorios adecuados.

  • Intensidades de corriente hasta 309 A
  • Secciones de 0,2 mm² a 150 mm²
  • Tensiones hasta 600 V UL/1000 V

Conectores fotovoltaicos con tecnología de conexión DC

Tecnología de conexión DC  

Conectores fotovoltaicos con tecnología de conexión DC

Pasamuros, conectores y múltiples accesorios. Con el programa de conectores fotovoltaicos de Phoenix Contact obtendrá una innovadora tecnología de conexión de una mano. Además de los conectores fotovoltaicos de conexión rápida confeccionables para secciones de cable de 2,5 mm² a 16 mm², el programa incluye un sistema enchufable en miniatura para la fotovoltaica integrada de fábrica.

  • Corrientes hasta 65 A
  • Tensiones hasta 1500 V
  • Secciones de cable de 2,5 a 16 mm²

Cablear rápidamente, desde el módulo fotovoltaico hasta la alimentación

Tecnología de conexión para la fotovoltaica  

Único: el sistema de conexión SUNCLIX para la fotovoltaica

¿Busca una tecnología de conexión innovadora y fiable para el cableado de módulos fotovoltaicos, cajas de conexión de generadores o inversores? ¡Con los conectores fotovoltaicos de Phoenix Contact tiene la solución óptima!

Desde cajas de conexión para módulos fotovoltaicos mediante conectores fotovoltaicos AC y DC para el cableado de campo hasta conectores fotovoltaicos de equipos para señales, datos y potencia, con nosotros encontrará la solución de conexión adecuada. ¡Pruebe los conectores fotovoltaicos de Phoenix Contact y mejore el rendimiento de su instalación fotovoltaica!

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380

Servicio

Descargas