nuevo
Los PCs de panel combinan las ventajas de un PC industrial moderno con las funciones de operación y monitorización de un monitor táctil.
Benefíciese de la combinación inteligente de un PC industrial y un monitor táctil: gracias a la parte frontal robusta con protección IP65, los PCs de panel son ideales para el montaje en el armario de control. Estos constituyen una potente plataforma para controlar, programar, manejar o monitorizar máquinas e instalaciones.
La nueva generación de PCs de panel Valueline convence con una potente tecnología y un llamativo diseño. Con los PCs de panel se pueden llevar a cabo con fiabilidad todos los procesos de mando y monitorización en la instalación.
Los equipos con pantalla Multitouch resultan apropiados para el montaje en la parte frontal del armario de control, con lo que la combinación de la tecnología informática más moderna y un diseño atractivo adquiere una relevancia aún mayor.
Para conceptos de mando modernos, los Box-PCs y los PCs de panel Valueline se han ampliado con una categoría de iniciación:
Esto mismo también convenció al jurado del German Design Council, que otorgó a nuestros PCs industriales el premio German Design Award 2017.
"$pageName" en