Componentes de tecnología PROFINET

Componentes de tecnología PROFINET

Conexión rápida y sencilla

Tecnología probada en la práctica para la integración de PROFINET en sus equipos y soluciones de automatización.

Para la implementación de sus interfaces PROFINET apueste por los componentes de tecnología de Phoenix Contact. 

Sus ventajas

  • Fácil implementación: ejecutable directamente en los sistemas operativos soportados
  • Rápida certificación para su equipo gracias al software certificado previamente
  • Elevada potencia y estabilidad mediante la Conformance Class C y la clase de carga de red 3
  • Amplio servicio y soporte competente mediante nuestros expertos en PROFINET

TPS-1: la interface PROFINET Device completa en un ASIC

Chip PROFINET  

Single-Chip Device Interface para PROFINET

El PROFINET Device-Chip TPS-1 reduce el esfuerzo de implementación a un mínimo absoluto.

Obtendrá una interfaz PROFINET flexible y muy integrada como solución Single Chip al precio de una interfaz de bus de campo.

Con el TPS-1 Development Toolkit, Phoenix Contact pone a su disposición un juego completo de herramientas de software en torno al TPS-1. El TPS-1 Development Toolkit consta de distintos componentes, entre otros incluye la pila de protocolo PROFINET del TPS-1.

Descarga de software

Mediante el siguiente botón accederá al área de descargas para el PROFINET TPS-1 Development Toolkit.

PHOENIX CONTACT
Software GmbH

+49 52 61/93 73-0

Campusallee 6
D-32657 Lemgo

Más información