El programa de productos de bornes y conectores para placa de circuito impreso con homologación Ex de Phoenix Contact está diseñado especialmente para la utilización en zonas con peligro de explosión. Los artículos poseen una homologación de componentes según las normas IEC/EN 60079-0 e IEC/EN 60079-7 que definen los requisitos de equipos en atmósferas potencialmente explosivas.
El uso de conexiones para placa de circuito impreso en la tecnología de procesos exige requisitos elevados en cuanto a las siguientes propiedades:
El amplio programa de productos de Phoenix Contact le ofrece la flexibilidad necesaria al elegir la tecnología de conexión de cables:
Al utilizar los bornes y conectores para placa de circuito impreso con homologación Ex tenga en cuenta las instrucciones de instalación. Puede descargarse estas informaciones en la correspondiente documentación de los artículos.
Material inflamable | Gas, líquido de neblina, polvo |
---|---|
Índice de protección contra ignición | Ex e (seguridad aumentada) |
Grupo de equipos | II |
Categoría de equipos | 2 GD |
Nivel de protección de equipos | Gb (aparición ocasional de material inflamable) |
Grupo de gases | IIC (energía de ignición < 60 μJ) |
Condición adicional | U (homologación de componentes, los productos no pueden utilizarse individualmente) |
Para el índice de protección contra ignición Seguridad intrínseca Ex i según IEC/EN 60079-11 pueden utilizarse tanto bornes como conectores para placa de circuito impreso con homologación Ex así como productos estándar. El montaje de circuitos intrínsecamente seguros también requiere el cumplimiento de las líneas de fuga y distancias de aislamiento en aire predeterminadas. Los puntos de conexión de estos circuitos eléctricos deben ser reconocibles y estar marcados de forma inequívoca. La identificación en color se realiza en azul claro.
"$pageName" en