Para proteger los conectores enchufables contra la corrosión y las influencias meteorológicas, las superficies de contacto metálicas se someten a unos elevados requisitos. Por supuesto, utilizamos únicamente aleaciones de cobre de alta calidad y piezas de acero enriquecidas libres de Cr(Vl).
Los sistemas de contactos estañados son la solución práctica y rentable para aplicaciones de soldadura.
El cinc, junto con materiales de base como el latón o el bronce, forma una reacción intermetálica. Esta puede provocar un aumento de la corrosión. En los productos de Phoenix Contact, esta reacción se evita mediante una capa de bloqueo de níquel.
Esto significa para usted:
Elevada conductibilidad en caso de corrientes más elevadas: esta extraordinaria propiedad de las capas plateadas supone una gran ventaja para usted.
Utilizados en nuestros conectores enchufables para corrientes elevadas, estos sistemas de superficies ofrecen las siguientes ventajas:
La mayor ventaja de las capas doradas es su resistencia a la corrosión en distintos medios agresivos.
Con estas propiedades, la superficie de oro se revela como superficie ideal y duradera para tensiones <20 mV y corrientes <3 mA con ciclos de enchufe > 100.
Los resortes de acero integrados ofrecen seguridad adicional en caso de fluctuaciones de potencia y temperatura.
El resorte de acero, utilizado en nuestros conectores enchufables para aplicaciones de corriente elevada, ofrece las siguientes ventajas:
Configure productos y soluciones para su aplicación individual.
Bornes y conectores para placa de circuito impreso
"$pageName" en