Por lo general, las instalaciones de automatización modernas con comunicación Ethernet son heterogéneas y complejas. Es por ello que un diagnóstico rápido desempeña un papel importante. Los servidores FL SNMP OPC recopilan información de dispositivos y de la red que pueden leerse mediante SNMP. De este modo, podrá integrar sus dispositivos basados en SNMP en sistemas de control de procesos basados en OPC (SCADA) o en sistemas de interfaz hombre-máquina (HMI).
Más rápido es imposible. A través de la función arrastrar y soltar, puede desplazar a su red dispositivos preconfigurados de una lista. El catálogo que se pone a disposición contiene componentes de infraestructura y sistemas de control de Phoenix Contact que solo tiene que elegir. Los puntos de datos individuales ya se han dispuesto.
Solo falta introducir la dirección IP correspondiente y listo.
La MIB (Management Information Database) es una base de datos que contiene todos los puntos de datos SNMP de un dispositivo. Esta es facilitada por cada uno de los fabricantes del dispositivo compatible con SNMP.
¿Desea crear un perfil del dispositivo con facilidad y rapidez? El servidor SNMP OPC ofrece un navegador MIB. Con él podrá buscar puntos de datos para el perfil del dispositivo en la MIB. De este modo, podrá integrar elementos en su red con unos pocos clics.
Con el servidor SNMP OPC podrá adaptar los mensajes de trampa (Trap) con facilidad y de forma individual. Además, también es compatible con objetos ActiveX, de forma que los mensajes de trampa de diferentes aplicaciones se pueden representar con facilidad.
"$pageName" en