Volver a la vista general

Sencilla puesta en servicio de redes y monitorización de equipos: FL-NETWORK MANAGER

FL Network Manager

Con el software FL Network Manager efectuará la puesta en servicio de su red de forma rápida y sencilla. El software le ofrece soporte en los siguientes pasos:

  • Escaneo de una red existente
  • Asignación de IP y configuración de equipos
  • Configuración multidispositivo
  • Manipulación del archivo de configuración
  • Actualización del firmware
  • SNMP Scripting

Escaneo de red: fácil detección de los equipos existentes

Interfaz de software al escanear la red en el FL-Network Manager  

Opciones de escaneo configurables en el FL-Network Manager

Con el Network Manager podrá leer señales de equipos a través de diversos mecanismos en las redes existentes. Además del procedimiento típico de buscar en un rango de la IP, se pueden utilizar otros mecanismos como difusión DCP o SNMP.

Los equipos localizados se representan en una tabla con una disposición clara y basta hacer clic para aplicarlos en el proyecto.

Asignación de IP y configuración de equipos

Interfaz de software al modificar la dirección IP en el FL-Network Manager  

Modificación de dirección IP en el FL-Network Manager

Gracias al soporte de los más variados mecanismos de asignación de IP (BootP, DHCP, DCP) podrá llevar a cabo la asignación de una dirección IP con unos pocos clics, tanto para equipos Ethernet industrial, como para componentes PROFINET y EtherNet/IP. Mediante las direcciones MAC de los equipos también se puede planificar la asignación de una dirección IP.

Puede configurar detalladamente aquellos componentes de redes que haya integrado en su proyecto. Así mismo, también se pueden modificar cómodamente los parámetros típicos como dirección IP, máscara de subred, dirección de pasarela de enlace y nombre de equipo en una tabla resumen.

Fácil manejo de los archivos de configuración

Interfaz de software al configurar equipos en el FL-Network Manager  

Carga de la configuración de equipos con el FL-Network Manager

Para un cambio rápido de equipos o un backup se pueden descargar los archivos de configuración de varios equipos simultáneamente con dos clics. Los archivos se almacenan con dirección IP y marca de tiempo de tal forma que se pueda efectuar una rápida asignación y gestión de revisión sin problemas.

Los archivos de configuración también se pueden cargar en los equipos con unos pocos clics:

  1. Seleccionar los correspondientes equipos
  2. Seleccionar la función "Carga de archivo de configuración al equipo"
  3. Seleccionar el archivo por cada equipo de la carpeta y ejecutar con un clic para todos

Actualización del firmware de múltiples equipos

Interfaz de software al actualizar el firmware de múltiples equipos  

Selección de los archivos para la actualización del firmware con el FL-Network Manager

Con el Network Manager se pueden actualizar todos los equipos simultáneamente con unos pocos clics. El software incorpora todas las funciones necesarias de tal forma que no se precisan más herramientas.

  1. Marcar los equipos
  2. Seleccionar archivos del firmware
  3. Iniciar actualización para todos los equipos en paralelo

Configuración simultánea de varios equipos con el FL Network Manager

Interfaz de software en la configuración multidispositivo  

Configuración multidispositivo

Para ajustar los mismos parámetros en distintos equipos, por ejemplo la activación de mecanismos de redundancia, el Network Manager le ofrece la configuración multidispositivo. Con unos pocos clics, podrá activar una función de manera muy sencilla en todos los equipos de la red que desee.

Configuración y diagnóstico para cualquier equipo con capacidad SNMP

Interfaz de software en SNMP Scripting  

SNMP Scripting

Se pueden crear scripts SNMP para una parametrización de equipos completa. Estos scripts se pueden guardar y emplear posteriormente en otros equipos. Esto permite parametrizar y diagnosticar cualquier equipo con capacidad SNMP. Además de productos de infraestructura de red como switches, puntos de acceso WLAN y extensores Ethernet, se pueden configurar estaciones de E/S y fuentes de alimentación con capacidad Ethernet de Phoenix Contact. Gracias a la sintaxis sencilla y a las plantillas predefinidas, esta opción no solo está al alcance de los expertos en IT.


Volver a la vista general
Más información

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380