Infraestructura de red para IEC 61850

Infraestructura de red según IEC 61850-3 / IEEE 1613

Infraestructura Ethernet robusta

Automatización fiable de instalaciones de energía.

Regresar a Ethernet industrial

Categorías

Buscar en Infraestructura de red para IEC 61850

Mostrar todos los productos de esta categoría

La norma IEC 61850 exige requisitos especiales a los componentes de red: según el lugar de montaje, deben cumplir requisitos medioambientales extremadamente elevados especificados según IEC 61850-3 e IEEE 1613. Los nuevos switches, adaptadores de medios y módulos de redundancia cumplen estos requisitos y permiten una elevada disponibilidad durante la automatización de instalaciones de energía.

Sus ventajas

  • Pueden utilizarse bajo las condiciones ambientales electromagnéticas, electrostáticas y climáticas más duras gracias a la conformidad IEC 61850-3 e IEEE 1613
  • Transmisión de datos fiable y sin interrupciones a lo largo de grandes distancias gracias a la tecnología de fibra óptica
  • Elevada densidad de puertos y alineación directa para poca necesidad de espacio en el armario de control
  • Seguridad de inversión de gran alcance gracias a productos interoperables según los estándares de red IEC 61850 e IEEE
  • Fácil realización de redes de alta disponibilidad: no se producen retardos ni pérdidas de paquetes en caso de fallo de componentes de red con el módulo de redundancia PRP

Switches para la automatización de instalaciones de energía

Switches Ethernet industriales según IEC 61850-3/IEEE 1613  

Switches Ethernet industriales según IEC 61850-3/IEEE 1613

Diseñe conexiones de red centralizadas y descentralizadas de forma flexible con los switches Ethernet industriales para el carril DIN (FL  SWITCH 3000E) o para el uso en armarios de 19 pulgadas (FL SWITCH 4800E).

Sus ventajas:

  • pueden utilizarse bajo las condiciones ambientales electromagnéticas, electrostáticas y climáticas más duras según IEC 61850-3 e IEEE 1613
  • uso bajo condiciones climáticas extremas gracias al rango de temperatura de -40 °C a +70 °C
  • mecanismos de redundancia rápidos para una elevada disponibilidad

FL SWITCH 3000E para el carril DIN:

  • flexibilidad gracias a distintas variantes de puertos de 10/100 MBits/s y puertos SFP de 100 MBits/s opcionales con conexión LC

FL SWITCH 4800E para el uso en armarios de 19 pulgadas

  • Elevada densidad de puertos y alineación directa para poca necesidad de espacio
  • Fuente de alimentación intercambiable redundante y tensiones de servicio especiales (opcionales)

Módulos de redundancia para una elevada disponibilidad en instalaciones de energía

Módulos de redundancia para redundancia de red paralela con PRP  

Módulos de redundancia para redundancia de red paralela con PRP

En las redes de energía la seguridad frente a interferencias tiene una gran relevancia. Los nuevos módulos de redundancia PRP permiten una redundancia paralela sin tiempo de conmutación en caso de fallo y ofrecen una elevada disponibilidad de su red.

Resumen de sus ventajas:

  • integración de dispositivos no aptos para PRP en redes paralelas para una máxima disponibilidad
  • sin tiempos de conmutación para un funcionamiento sin interrupciones en caso de fallo
  • sin pérdida de paquetes en caso de caída de una red o componentes de red individuales
  • pueden utilizarse bajo las condiciones ambientales electromagnéticas, electrostáticas y climáticas más duras según IEC 61850-3 e IEEE 1613
  • fácil manejo mediante puesta en marcha sin configuración

 

Adaptadores de medios robustos

Adaptadores de medios industriales según IEC 61850-3 / IEEE 1613  

Adaptadores de medios para aplicaciones Ethernet en tiempo real

En robusta carcasa de metal, el nuevo adaptador de medios de fibra de vidrio FL MC 2000E LC cumple elevados requisitos medioambientales y se utiliza en el entorno energético según IEC 61850-3.

Sus ventajas:

  • transmisión de datos mediante cable de fibra óptica para una capacidad de potencia y seguridad de transmisión óptimas
  • especialmente resistentes frente a interferencias electromagnéticas gracias a la transmisión óptica
  • uso bajo condiciones climáticas extremas gracias al rango de temperatura de -40 °C a +75 °C
  • conexiones redundantes para la alimentación de tensión para 24 V DC y 48 V DC
  • La función LFP (Link Fault Pass Through) proporciona una monitorización del enlace permanente y una elevada disponibilidad de la instalación
  • El modo operativo de Ethernet Pass Through permite tiempos de retardo muy cortos de 700 ns, por lo que los adaptadores de medios resultan ideales para aplicaciones críticas en cuanto al tiempo

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Newton No. 293 - Piso 1
Colonia Polanco V Sección
Delegación Miguel Hidalgo
México, Distrito Federal
C.P. 11560
+52/55/1101-1380

Servicio


Redundancia de red con PRP

Principio de funcionamiento del mecanismo de redundancia PRP