Volver a la vista general

Multiplexor multipunto Radioline

Con los módulos de E/S Radioline, el acoplador de bus RS-485 Radioline le ofrece un sistema multiplexor especial para su uso en procesos. Lo que tiene de especial: mapeo de E/S sencillo a través de la rueda selectora y la operación multipunto a través de cualquier cable de 2 hilos o medios alternativos.

La comunicación de E/S simplificada

Ponga ahora en servicio un sistema de E/S completo rápida y fácilmente: sin necesidad de programar.

Sus ventajas:

  • Nuevas posibilidades de distribución de E/S con hasta 99 estaciones en el sistema de bus gracias a la operación de multiplexor multipunto
  • Ampliación del sistema inalámbrico Radioline con una estructura de línea conectada con cable
  • Se puede usar en cualquier sistema de control como esclavo Modbus/RTU
  • Puenteo entre grandes distancias a través de los cables de cobre de 2 hilos existentes o con una conexión inalámbrica
  • Empleo en zonas Ex de la zona 2

Mapeo de E/S

Puesta en servicio de sistemas de E/S de modo rápido y sencillo  

Puesta en servicio de sistemas de E/S de modo rápido y sencillo

Mediante la rueda selectora asigne módulos de E/S el uno con el otro dentro de una red. Para hacerlo, solo tiene que ajustar en el mismo número los módulos de E/S que deben comunicarse entre sí. Una entrada digital obtiene por ejemplo la dirección IO-MAP 12 y la salida digital asignada también obtiene la dirección IO-MAP 12, y así las señales se distribuyen correctamente en toda la instalación.

Un equipo, muchas aplicaciones

Módulos de cabecera inalámbricos y módulo de cabecera Radioline  

Distribución de señales de E/S a través de los cables de 2 hilos existentes

Multiplexor multipunto

Distribución de señales de E/S en una red RS-485 con hasta 99 estaciones Radioline a través de los cables de 2 hilos existentes. En este caso, el mapeo de E/S facilita considerablemente la distribución de señales en instalaciones ampliadas.

Girando una vez la rueda selectora podrá asignar salidas y entradas rápidamente. De este modo, distribuirá y multiplicará las señales de E/S como prefiera mediante módulos de ampliación de E/S en su red: y todo ello sin programación.

Multiplexor multipunto Radioline  

Las estaciones inalámbricas y conectadas con cable forman un sistema conjunto.

Comunicación multimedia

Un sistema inalámbrico Radioline se puede ampliar en un maestro existente mediante nuevas estaciones RS-485. Los módulos inalámbricos y RS-485 forman un sistema conjunto con hasta 99 estaciones Radioline. En este caso, el mapeo de E/S facilita considerablemente la distribución de señales multimedia en instalaciones ampliadas.

Girando una vez la rueda selectora podrá asignar salidas y entradas rápidamente. De este modo, distribuirá y multiplicará las señales de E/S como prefiera mediante módulos de ampliación de E/S en su red, y todo ello sin programación.

 

Módulos de cabecera inalámbricos y módulo de cabecera Radioline  

Funcionamiento en cualquier maestro Modbus/RTU

Stand Alone como esclavo Modbus

Funcionamiento en cualquier maestro Modbus/RTU. Posibilidad de ampliación modular con hasta 32 módulos de E/S por estación RS-485.

Extensor SHDSL  

Amplíe su alcance hasta 20 km mediante los cables de 2 hilos existentes con extensores SHDSL

Medios de transmisión alternativos

Obviamente, puede sustituir el tramo RS-485 en todo momento para aumentar el alcance mediante medios de transmisión alternativos. Se ofrecen diferentes convertidores para fibra óptica, SHDSL, red inalámbrica o Ethernet.

Posibilidades de aplicación con el sistema Radioline

Vista general de las aplicaciones de Radioline

* ¡Se soporta cualquier protocolo de serie!

Vista general de los productos: multiplexor multipunto

Multiplexor multipunto Radioline  

Módulos de cabecera Radioline para el uso universal

Módulos de cabecera Radioline

Adapte su sistema de E/S a los requisitos de su aplicación. Lo especial es que girando una sola vez la rueda selectora puede asignar entradas y salidas fácilmente, sin necesidad de programar.

  • Nuevas posibilidades de distribución de E/S con hasta 99 estaciones en el sistema de bus gracias a la operación de multiplexor multipunto
  • Ampliación del sistema inalámbrico Radioline con una estructura de líneas conectada con cable con hasta 99 estaciones
  • Se puede usar en cualquier sistema de control como esclavo Modbus/RTU
  • Ampliable con hasta 32 módulos de E/S Radioline (256 entradas y salidas digitales o 128 analógicas)
  • Distancias hasta 1,2 km a través de los cables de cobre de 2 hilos existentes, hasta 20 km con un extensor SHDSL
Módulos de cabecera inalámbricos y módulo de cabecera Radioline  

Módulos de ampliación de E/S Radioline para uso universal

Módulos de ampliación de E/S Radioline

Seleccione entre distintos módulos de ampliación analógicos y digitales, adaptados al tipo y número de sus señales.

  • Módulos enchufables y extraíbles también durante el servicio (capacidad hot swap)
  • Separación galvánica canal a canal
  • Amplio rango de entradas y salidas digitales (0 V AC ... 250 V AC)
  • Salidas de transistor o relé
  • Entradas de impulso (0 Hz ... 100 Hz) para contar eventos, p. ej. medición del caudal
  • Margen de temperatura ampliado: (-40 °C ... +70 °C)

Volver a la vista general
Más información
  • Multiplexor multipunto Radioline

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380