Elija con facilidad la función de control que desee con el conmutador giratorio que se encuentra en la parte delantera de la carcasa.
Podrá regular los valores umbral y los retardos de respuesta con un ajuste fino de niveles a través del potenciómetro, de modo que las divergencias pequeñas se puedan detectar con rapidez.
Los relés de control EMD puede utilizarlos en sus aplicaciones en todo el mundo: sin fuente de alimentación adicional. Para ello dispone de dos variantes:
Los relés de control EMD le permitirán ahorrar un valioso espacio en el armario de control. Con un ancho de tan solo 22,5 mm y dos contactos inversores son los más estrechos de su clase.
Los circuitos de medición y alimentación están separados entre sí galvánicamente lo que le proporciona una gran seguridad.
Todo de un vistazo: los LED de estado de colores de la parte delantera de la carcasa informan de los siguientes estados del dispositivo:
Simultáneamente, se coloca una salida de relé para el aviso de alarma al sistema de control.
"$pageName" en