Detecte todos los estados de carga críticos y mida con precisión la energía de los motores y las máquinas.
Proteja sus motores e instalaciones: el gestor de motores de Phoenix Contact combina la detección de sobrecarga y de carga insuficiente en un equipo. En caso de emergencia, protege el motor y desconecta el accionamiento.
Supervise sus motores y máquinas: la gestión electrónica de máquinas combina una medición de energía precisa con la visualización y la supervisión de parámetros importantes de motores, máquinas u otros consumidores trifásicos.
Tenga los datos de proceso siempre a la vista: p. ej., magnitudes eléctricas (U, I, P, cos phi, S, B), horas de servicio y ciclos de conmutación.
Los gestores de motores de Phoenix Contact supervisan la sobrecarga, la carga insuficiente, el funcionamiento, el ensuciamiento y el desgaste de los motores. De este modo, protegen de forma duradera p. ej. bombas, accionamientos del regulador, ventiladores, cintas transportadoras y máquinas-herramienta.
Fácil parametrización
La parametrización se realiza mediante el concepto FDT/DTM con el software IFS Conf de Phoenix Contact.
Gracias a la combinación del gestor de máquinas electrónico y un transformador de corriente externo podrá supervisar de forma económica motores, máquinas y consumidores trifásicos. Para ello tiene a su disposición dos variantes con rangos de corriente de hasta 90 A y 160 A.
Comunicación sencilla y universal
Interconecte el gestor de máquinas mediante una pasarela de enlace a todos los sistemas de bus de campo usuales (PROFIBUS, PROFINET, Modbus/TCP, Ethernet, CANopen®, DeviceNet™). Comunicación universal para la industria 4.0 gracias a la transmisión de datos opcional mediante OPC UA.
"$pageName" en