Software de monitorización para instalaciones fotovoltaicas

Software de monitorización para instalaciones fotovoltaicas

Ingeniería eficiente

Bibliotecas de software para una implementación sencilla y rápida de proyectos fotovoltaicos.

Buscar en Software de monitorización para instalaciones fotovoltaicas

Mostrar todos los productos de esta categoría

Solarworx está disponible para bibliotecas PC WORX para la implementación de proyectos fotovoltaicos. Estas incluyen p. ej. bloques complejos para el cálculo de la posición del sol y el seguimiento de rastreadores fotovoltaicos. Los drivers para registradores de datos e interfaces para inversores completan el paquete global.

Sus ventajas

  • Ingeniería reducida gracias a los bloques de función preprogramados
  • Funcionamiento fiable de la instalación fotovoltaica gracias a múltiples pruebas de los bloques de función
  • Flexibilidad mediante el estándar de programación de uso internacional IEC 61131
  • Volumen de funciones en continuo aumento mediante ampliación periódica de la biblioteca de bloques

Solución de control para instalaciones fotovoltaicas

Control de instalaciones FV  

Su solución de control para instalaciones fotovoltaicas

La solución de control con el software PV Monitor+ se ha diseñado de forma óptima para instalaciones fotovoltaicas utilizadas en la industria hasta 500 kW. Las tensiones y las corrientes son registradas por un autómata compacto modular. Si los parámetros ajustados exceden o no alcanzan los valores, se enviará una alarma en forma de correo electrónico o SMS. De este modo, siempre tendrá la potencia de su instalación bajo control.

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380