Volver a la vista general

Control de tensión

Las sobretensiones o subtensiones tienen a menudo efectos perjudiciales y pueden paralizar las piezas de su instalación. Proteja las máquinas e instalaciones controlando las tensiones.

Ejemplos de aplicación

Control de subtensión de una batería  

Control de subtensión de una batería

  • Control de subtensión de baterías
  • Control de velocidad de motores DC
  • Monitorización de valor límite de máquinas e instalaciones
  • Monitorización de la alimentación de tensión de máquinas e instalaciones
  • Protección contra destrucción de los consumidores en caso de redes de alimentación inestables

 

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380